Karbon ile mücadele için radyatör termostatı ile tanışın

Pazartesi, Eylül 27, 2021

Radyatör termostatı seçiminiz, müşterinizin cüzdanı ve küresel iklim için önemlidir. Termostatik radyatör vanalarının olağanüstü enerji tasarrufu potansiyeli ile tanışın ve müşterilerinizi küçük bir yatırımın iki yıldan daha kısa sürede geri dönüş sağlayan büyük bir fark anlamına geldiğine ikna edin..

 

Küçük ürün, büyük etki

Binalardaki enerji tüketiminin şaşırtıcı bir kısmından ısıtma sorumludur ve küresel CO2 emisyonlarının %40'ını oluşturur.  Bu nedenle, özellikle binalarda ısının nasıl tüketildiğine bakıldığında, enerji tasarrufu ve daha düşük emisyon potansiyeli de çok büyük.. Pek çok evin odalarına herhangi bir sıcaklık kontrolü monte edilmemiştir. Avrupa'daki çalışmalara göre, manuel radyatör vanaları (sıcaklık kontrolü yok) termostatik radyatör vanaları (otomatik sıcaklık kontrolü) ile değiştirildiğinde enerji tüketimi %30-38 oranında azaltılabilir.

Termostatik kontrol özelliği olmayan, Avrupa genelinde evlerde hala çalışan tahmini 500 milyon manuel vana bulunmaktadır. Termostatik kontrolün olmadığı sitemlerde sıcak su, gerçek oda sıcaklığı algılanmadığından ısıtma sisteminden pompalanmaya devam eder. Manuel vanalar, sıcak suyun radyatörlerden geçmesine izin verir, açma / kapama manuel olduğu için sıcaklık kontrolü yoktur

Avrupa'da yapılan çalışmalar, Avrupa'daki manuel vanalı 500 milyon radyatörün tamamı termostatik vanalar ile değiştirilirse, AB vatandaşlarının yılda 12 milyar euro tasarruf edeceklerini ve CO2 emisyonlarını 29 milyon ton azaltacaklarını gösteriyor. Bu çok büyük! Ve yaşam için yaptığınız şeyin tam da merkezidir - ısıtma sistemleri optimizasyonu.

Bu 500 milyon eski manuel radyatör vanasını değiştirmek, radyatörlerin ısıyı tüketme şekli için büyük anlam ifade etmekle kalmaz, aynı zamanda kazan verimliliği için harikalar yaratabilir! Termostatik radyatör vanalarının kazanlarda enerji verimliliği üzerinde nasıl büyük bir etkiye sahip olabileceğini inceleyin:

Boiler Efficiency Video
Yeşil Renovasyon

Termostatik radyatör vanaları yoğuşmalı kazanlarda verimliliği nasıl artırır?

Doğru mekanik radyatör termostatı ile enerji, maliyet ve CO2'den tasarruf edin

Radyatör termostatlarını değiştirirken, enerji tasarrufu potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için müşterilere en doğru seçenekler sunduğunuzdan emin olun. Radyatör termostatlarında dünyanın en karbon dostu ürünlerinden birini, Danfoss RA2000™, sunmaktan gurur duyuyoruz. Bu termostat, maliyet, enerji ve hammadde tasarrufu sağlayan hiper optimize edilmiş üretim hatlarında üretilir. Bu termostatın tasarımındaki önemli bir ayrıntı, onu karbon ayak izini azaltmada yüksek performanslı hale getirir:

  • Danfoss RA2000™ içinde gazla dolu bir körük vardır. Yakın tarihli Yaşam Döngüsü Raporu, göre, bu gaz bazlı doldurma ortamı, sıvı dolu bir termostata kıyasla sürekli olarak daha düşük çevresel etkiye neden olur. Danfoss RA2000™ termostat, bu eşsiz gaz körüğüne sahip dünyadaki tek termostattır ve bu, Danfoss RA2000™ 'i radyatör termostatlarında karbon ayak izi konusunda birinci sınıf bir performansçı yapar. Spesifik olarak, iklim değişikliği ile ilgili olarak, gaz karışımı doldurma ortamının toplam etkisi 8,5 g CO2 eşdeğeri / sarı kapsül iken, sıvı doldurma ortamının toplam etkisi 60 g CO2 eşdeğeri / sarı kapsüldür. Bu, iki doldurma ortamı arasında 7 faktörüne eşittir.

Ek olarak, Danfoss RA2000™ üretiminden kaynaklanan yan ürünlerin ve atıkların %80'i aslında yeni termostatların üretiminde yeniden kullanılmaktadır. Bu, mümkün olan her yerde malzemelerin son derece optimum bir şekilde kullanılmasını sağlar.

Ayrıca, üretim verimliliği ve ortalama +30 yıllık uzun kullanım ömrü sayesinde Danfoss RA2000™, cep telefonunuzu 1,6 milyon kez şarj etmeye karşılık gelen, manuel radyatör vanasına kıyasla 13 ton değerinde toplam CO2 tasarrufu potansiyeli sunar.

Sürdürülebilirlik, sorumluluk üstlenmiş kaliteli ürünlerle ve uzun ömürle ilgilidir, böylece gezegenimizin kaynakları ile daha azdan daha fazlasını elde edebiliriz. Bu nedenle, Danfoss RA2000™, karbon dostu tasarıma sahip, mekanik bir radyatör termostatı için mükemmel bir seçenektir.

2 yıldan daha kısa sürede geri ödeme süresi.

Gerçekten heyecan verici olan, bu tür bir ürünün müşteri için gerçekten kısa bir geri ödeme süresine sahip olmasıdır. Sadece 2 yıl içinde yatırımınız, enerji tasarrufu ile geri kazanılır. Bu, müşterinizin eski radyatör kontrolörlerini bu basit yeşil renovasyon ürünü ile değiştirmesi  için harika bir argüman!

Öyleyse ne bekliyorsunuz? Yeşil renovasyon dalgasını başlatalım, bu, monajdan sadece iki yıl sonra düşük yatırım ve enerji faturasının hızlı geri dönüşüyle  müşterinize önerilmesi en kolay şey olabilir.

Aşağıdaki seçeneklere göz atarak tüm radyatör termostatlarımız hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Radyatör termostatları

Kısa süre önce, sistemdeki tüm basınç dalgalanmalarıyla ilgilenen, basınçtan bağımsız teknolojiye sahip, daha çevreci bir radyatör vanası yaptık. Bu sayede konfor ve tasarruf sağlamak için doğru zamanda doğru yerde, borulardan sadece tam olarak ihtiyaç duyulan miktarda su gelir. Bu ürün gerçekten daha azıyla daha fazlasını alıyor. Biz ona Danfoss Dynamic Valve™ diyoruz

Aşağıdaki videoda görebilirsiniz!

RA DV Video
Yeşil Renovasyon

Danfoss Dynamic Valve™ keşfet

Kombine bir Danfoss Dynamic Valve™ ve Danfoss RA2000™ radyatör termostatı (mekanik aralığın en iyisi) veya ödüllü Danfoss Eco™ (elektronik ürün yelpazesinden en kolayı) ile yeşil renovasyon fırsatını optimize edilmiş radyatör kontrolü ile tam olarak değerlendirmek, enerjiyle ilgilenen müşterilere sunabileceğiniz en güçlü öneridir. Enerji dostu radyatör kontrolü ,bundan daha iyisi olamaz.

Danfoss radyatör vanalarının seçimi.