RA-N

Ön ayar özelliğine sahip Danfoss RA-N radyatör vanaları, ısıtma sisteminde suyun radyatörlerde optimum dağılımını sağlamak için dizayn edilmiştir.Optimal hidronik dengeleme, önemli ölçüde enerji tasarrufu ve gelişmiş konfor deneyimi sağlar Ön ayar halkası, akışın yedi ön ayar opsiyonu ile hassas bir şekilde ayarlanmasını sağlar - alet gerekmez. Hafifçe çekin ve yüzüğü elinizle çevirin

En Popüler kodlar

Akış sıcaklığı [°C] [Maks.]
Ayar 1'de Kv değeri [m³/s]
Ayar 2'de Kv değeri [m³/s]
Ayar 3'te Kv değeri [m³/s]
Ayar 4'te Kv değeri [m³/s]
Ayar 5'te Kv değeri [m³/s]
Ayar 6'da Kv değeri [m³/s]
Ayar 7'de Kv değeri [m³/s]
Ayar N'de Kv değeri [m³/s]
Bağlantı boyutu dış
Bağlantı boyutu iç
Bağlantı tipleri
Çalışma basıncı [bar] [Maks.]
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]
Ölçü standardı
Önayar
Tasarım
Test basıncı [bar]
Uygulama
Uzatma parçası tipi
Vana boyutu
Vana tipi
RA-N 15 A "F", nipple w. O-ring 013G1013
120 °C
0.080 m³/h
0.180 m³/h
0.250 m³/h
0.380 m³/h
 
 
 
0.530 m³/h
R 1/2
Rp 1/2
iç dişli
10 bar
0.60 bar
F
EVET
Köşe
16 bar
2 borulu sistem
O-halka ile
DN 15
Normal akış
RA-N 15 S "F", nipple w. O-ring 013G1014
120 °C
0.080 m³/h
0.180 m³/h
0.250 m³/h
0.380 m³/h
 
 
 
0.530 m³/h
R 1/2
Rp 1/2
iç dişli
10 bar
0.60 bar
F
EVET
Düz
16 bar
2 borulu sistem
O-halka ile
DN 15
Normal akış
RA-N 15 VALVE BODY DIN 013G0153
120 °C
0.040 m³/h
0.090 m³/h
0.160 m³/h
0.250 m³/h
0.360 m³/h
0.430 m³/h
0.520 m³/h
0.730 m³/h
R1/2
Rp 1/2
iç dişli
10 bar
0.60 bar
D
EVET
Yatay köşe
16 bar
2 borulu sistem
Standart
DN 15
Normal akış