RA-FN

Danfoss RA-FN serisi termostatik vana gövdedeleri, sabit kapasiteli(ön-ayarsız)dir.Köşe ,düz,UK açılı vana gövde tipleri ile tüm ihtiyaçlarınızı karşılar.

En Popüler kodlar

Akış sıcaklığı [°C] [Maks.]
Bağlantı boyutu dış
Bağlantı boyutu iç
Bağlantı tipleri
Çalışma basıncı [bar] [Maks.]
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]
Ölçü standardı
Önayar
Tasarım
Test basıncı [bar]
Uygulama
Uzatma parçası tipi
Vana boyutu
Vana tipi
Xp = 0,5 - 2,0 K'de Kv değeri [m³/s] [Maks.]
Xp = 0,5 - 2,0 K'de Kv değeri [m³/s] [Min.]
RA-FN 15 VALVE BODY NF 013G0003
120 °C
R 1/2
Rp 1/2
iç dişli
10 bar
0.60 bar
F
hayır
Köşe
16 bar
2 borulu sistem
Standart
DN 15
Sabit kapasite
0.730 m³/h
0.220 m³/h
RA-FN 15 VALVE BODY NF 013G0004
120 °C
R 1/2
Rp 1/2
iç dişli
10 bar
0.60 bar
F
hayır
Düz
16 bar
2 borulu sistem
Standart
DN 15
Sabit kapasite
0.730 m³/h
0.220 m³/h
RA-FN 15 VALVE BODY 013G0143
120 °C
R 1/2
Rp 1/2
iç dişli
10 bar
0.60 bar
D
hayır
Yatay köşe
16 bar
2 borulu sistem
Standart
DN 15
Sabit kapasite
0.730 m³/h
0.220 m³/h