RA-DV

Dynamic ValveTM, basınçtan bağımsız teknolojiye sahip yenilikçi bir radyatör vanası serisidir. Özel bir membran tasarımı, basınç değişimi ne olursa olsun, vana üzerinde  basınç dalgalanmalarını ortadan kaldırır. Yedi adımlı ön ayar halkası, maksimum akışı 10-135 litre pr / h arasında sınırlar. Eşit olmayan ısı dağılımı, gürültü gibi müşteri şikayetlerini ortadan kaldırır ve enerji faturalarını azaltır.

En Popüler kodlar

Akış [l/sa.] [Maks.]
Akış sıcaklığı [°C] [Maks.]
Ayar 1'de akış [l/sa.] [Maks.]
Ayar 2'de akış [l/sa.] [Maks.]
Ayar 3'te akış [l/sa.] [Maks.]
Ayar 4'te akış [l/sa.] [Maks.]
Ayar 5'te akış [l/sa.] [Maks.]
Ayar 6'da akış [l/sa.] [Maks.]
Ayar 7'de akış [l/sa.] [Maks.]
Ayar N'de akış [l/sa.] [Maks.]
Bağlantı boyutu dış
Bağlantı boyutu iç
Bağlantı tipleri
Çalışma basıncı [bar] [Maks.]
Fark basınç aralığı [bar] [Maks.]
Fark basınç aralığı [bar] [Min.]
Ölçü standardı
Önayar
Tasarım
Test basıncı [bar]
Uygulama
Uzatma parçası tipi
Vana boyutu
Vana tipi
RA-DV 15 UK 013G7710
135.0 L/h
95 °C
10.0 L/h
15.0 L/h
20.0 L/h
35.0 L/h
50.0 L/h
80.0 L/h
100.0 L/h
135.0 L/h
R 1/2
Rp 1/2
iç dişli
10 bar
0.60 bar
0.10 bar
D
EVET
Yatay köşe
16 bar
2 borulu sistem
Standart
DN 15
Dinamik (basınçtan bağımsız)
RA-DV 15 A NF 013G7713
135.0 L/h
95 °C
10.0 L/h
15.0 L/h
20.0 L/h
35.0 L/h
50.0 L/h
80.0 L/h
100.0 L/h
135.0 L/h
R 1/2
Rp 1/2
iç dişli
10 bar
0.60 bar
0.10 bar
F
EVET
Köşe
16 bar
2 borulu sistem
Standart
DN 15
Dinamik (basınçtan bağımsız)
RA-DV 15 S NF 013G7714
135.0 L/h
95 °C
10.0 L/h
15.0 L/h
20.0 L/h
35.0 L/h
50.0 L/h
80.0 L/h
100.0 L/h
135.0 L/h
R 1/2
Rp 1/2
iç dişli
10 bar
0.60 bar
0.10 bar
F
EVET
Düz
16 bar
2 borulu sistem
Standart
DN 15
Dinamik (basınçtan bağımsız)