RA2000

RA2000 serisi, tüm merkezi ve bölgesel ısıtma sistemlerinde kullanılan Gaz Sensörlü radyatör termostatlardır. RA2000 termostatlar, 10 dakikalık etkileyici reaksiyon süresiyle mekanik radyatör termostatları için dünyanın en hızlısıdır.

En Popüler kodlar

Donmadan koruma
Kesme fonksiyonu
Renk
Sensör ayar sıcaklığı [°C] [Maks.]
Sensör ayar sıcaklığı [°C] [Min.]
Sensör bağlantısı tipi
Sensör Ortamı
Sensör Tasarımı
Sensör türü
Sensör versiyonu
Sıcaklık sınırlama
Vana bağlantısı tipi
RA2944, zero blocking, PL 013G2944
EVET
EVET
Beyaz RAL 9016
26 °C
5 °C
RA-klik geçme
Gas
RA 2000
Tümleşik sensör
RA 2944
EVET
RA