Adaptör türü
Aktüatör tipi
Besleme gerilimi frekansı [Hz]
Besleme pilleri
Besleme voltajı [V] AC [Maks]
Besleme voltajı [V] AC [Min]
Bilye basınç test sıcaklığı [°C]
Çıkış voltajı [V] DC
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.]
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.]
Ekran tipi
Fonksiyon
Genişlik [mm]
Güç tüketimi (beklemede) [VA]
Gürültü düzeyi Isıtma dB(A) JIS C 9612
HE Kontrol türü
İletim [m] [Maks.]
İletim gücü [mW] [Maks.]
Kablo tipi
Kablo uzunluğu [m]
Kirlilik derecesi
Kontrol
Nakliye sıcaklığı [°C] [Maks.]
Nakliye sıcaklığı [°C] [Min.]
Onaylar
Open-window function
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]
Pil ömrü [Yıl]
Power consumption (standby) [mW]
Renk
Safety classification
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.]
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.]
Spindle movement
Su sıcaklığı [°C] [Maks.]
System integration
Temperature measurement interval
Termostat IP Sınıfı
Transmission frequency [GHz]
Uygulama
Uzunluk [mm]
Voice assistant compatibility
Wireless standard
Yazılım sınıfı
Yükseklik [mm]
Zayıf Pil Göstergesi
50 Hz
240 V
110 V
5 V
60 °C
-20 °C
EKRAN YOK
Kontrol termostat
23.00 mm
2.0 W
30 m
79.00 mW
3 kablolu
1.00 m
2
60 °C
-20 °C
CE; IEEE; Zigbee
55 °C
-10 °C
35 °C
5 °C
Danfoss Ally™
20
2.4 GHz
Radiators, water-based floor h
95 mm
Amazon Alexa; Apple Assistant;
Zigbee
A
95 mm
M30; RA
Electromechanical
2 x 1,5 V AA alkalin pil
75 °C
LCD with backlight
<30
Radiator thermostat
PID
Zigbee; CE; EAC
EVET
40 °C
0 °C
2 yr
3.0 mW
RAL 9016
Type 1
35 °C
5 °C
Linear, up to 4.5 mm, max. 2 m
90 °C
Danfoss Ally™
1 min
20
2.4 GHz
Residential (pollution degree
Zigbee
A
EVET