HRE3

Danfoss HRE Rotary Vanalar Isıtma sistemlerinde akışkan sıcaklığının ayarlanması için tasarlanmıştır.

PN 6 basınç sınıfında, iç dişli demir döküm gövdedir.

Eşssiz konum göstregesi ile motorun takılı olduğu durumda dahi vana konumu görüntülenebilir.

Ergonomik kol ile manuel olarak karışım oranı ayarlanabilir.

En Popüler kodlar

Akış karakteristiği
Akışkan pH [Maks.]
Akışkan pH [Min.]
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]
Alternatif akışkan
Bağlantı boyutu
Bağlantı tipleri
Basınç, nominal [bar]
Çalışma torku [Nm]
Fonksiyon
İzin verilen akışkan
Kapatma fark basıncı (ayırma) [bar] [Maks.]
Kapatma fark basıncı (karıştırma) [bar] [Maks.]
Montaj versiyonu
Port sayısı
Porttan sızıntı, maks. [% Kvs]
Salmastra kutusu malzemesi
Sürgü pabucu malzemesi
Uygulama
Vana gövdesi malzemesi
Vana konisi malzemesi
HRE 3 PN6 40/25 rotary 3-way Rp1 1/2 065Z0421
S karakteristik
10
7
110 °C
2 °C
%50’ye kadar glikol karışımlı
Rp 1 1/2
iç dişli
6 bar
5 Nm
Karışım vanası
District heating/cooling circu
1.0 bar
1.0 bar
Akış
3
Diverting: 0.5; Mixing: 1.0
EPDM
DZR pirinç CuZn36Pb2AS (CW 602
Isıtma
Pik döküm EN-GJL-250 (GG-25)
DZR pirinç CuZn36Pb2AS (CW 602
HRE 3 PN6 50/40 rotary 3-way Rp2 065Z0422
S karakteristik
10
7
110 °C
2 °C
%50’ye kadar glikol karışımlı
Rp 2
iç dişli
6 bar
5 Nm
Karışım vanası
District heating/cooling circu
1.0 bar
1.0 bar
Akış
3
Diverting: 0.5; Mixing: 1.0
EPDM
DZR pirinç CuZn36Pb2AS (CW 602
Isıtma
Pik döküm EN-GJL-250 (GG-25)
DZR pirinç CuZn36Pb2AS (CW 602