HFE3

Danfoss HFE3 Rotary Vanalar Isıtma sistemlerinde akışkan sıcaklığının ayarlanması için tasarlanmıştır.

PN 6 basınç sınıfında, flanşlı demir döküm gövdedir.

Eşssiz konum göstregesi ile motorun takılı olduğu durumda dahi vana konumu görüntülenebilir.

Ergonomik kol ile manuel olarak karışım oranı ayarlanabilir.

En Popüler kodlar

Akış karakteristiği
Akışkan pH [Maks.]
Akışkan pH [Min.]
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]
Alternatif akışkan
Bağlantı boyutu
Bağlantı tipleri
Basınç, nominal [bar]
Çalışma torku [Nm]
Fonksiyon
İzin verilen akışkan
Kapatma fark basıncı (ayırma) [bar] [Maks.]
Kapatma fark basıncı (karıştırma) [bar] [Maks.]
Mil malzemesi
Montaj versiyonu
Port sayısı
Porttan sızıntı, maks. [% Kvs]
Salmastra kutusu malzemesi
Sürgü pabucu malzemesi
Uygulama
Uygulama alternatifi VSP
Vana gövdesi malzemesi
Vana konisi malzemesi
HFE 3 PN6 50/60 rotary 3-way Flange 065Z0432
S karakteristik
10
7
110 °C
2 °C
%50’ye kadar glikol karışımlı
PN 6
Flanş
6 bar
5 Nm
Basınç tahliyesi
District heating/cooling circu
0.5 bar
0.5 bar
Paslanmaz çelik
Akış
3
Diverting: 0.5; Mixing: 1.0
EPDM
DZR pirinç CuZn36Pb2AS (CW 602
Isıtma
Merkezi Isıtma
Pik döküm EN-GJL-250 (GG-25)
DZR pirinç CuZn36Pb2AS (CW 602
HFE 3 PN6 65/90 rotary 3-way Flange 065Z0433
S karakteristik
10
7
110 °C
2 °C
%50’ye kadar glikol karışımlı
PN 6
Flanş
6 bar
10 Nm
Basınç tahliyesi
District heating/cooling circu
0.5 bar
0.5 bar
Paslanmaz çelik
Akış
3
Diverting: 0.5; Mixing: 1.0
EPDM
DZR pirinç CuZn36Pb2AS (CW 602
Isıtma
Merkezi Isıtma
Pik döküm EN-GJL-250 (GG-25)
DZR pirinç CuZn36Pb2AS (CW 602
HFE 3 PN6 80/150 rotary 3-way Flange 065Z0434
S karakteristik
10
7
110 °C
2 °C
%50’ye kadar glikol karışımlı
PN 6
Flanş
6 bar
10 Nm
Basınç tahliyesi
District heating/cooling circu
0.5 bar
0.5 bar
Paslanmaz çelik
Akış
3
Diverting: 0.5; Mixing: 1.0
EPDM
DZR pirinç CuZn36Pb2AS (CW 602
Isıtma
Merkezi Isıtma
Pik döküm EN-GJL-250 (GG-25)
DZR pirinç CuZn36Pb2AS (CW 602