ECL Comfort 110

ECL 110 Dış Hava Kompanzasyon panelleri, dış havaya göre gidiş suyu sıcaklığınızı ayarlayarak sisteminizde tasarruf sağlar.

Sirkülasyon pompası ve kontrol vanası ile birlikte kullanım sıcak su devrenizi kontrol etmenizi imkan tanır. 

LCD Ekrandan tüm menüleri görüntüleyip ayarlama yapabilirsiniz.

230V ve 24 V seçenekleri ile.

 

En Popüler kodlar

3 noktalı motor kontrol çıkışı sayısı
Aktüatör çıkış yükü [VA]
Besleme gerilimi frekansı [Hz]
Besleme voltajı [V] AC [Maks]
Besleme voltajı [V] AC [Min]
Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.]
Depolama sıcaklığı [°C] [Min.]
DHW (sıcak kullanma suyu) devre sayısı
DHW fonksiyonları
Dijital giriş sayısı
Ekran tipi
Genel fonksiyonlar
Isıtma devresi ısı eğrisi ayarı
Isıtma devresi sayısı
İletişim
Koruma kategorisi
Kullanıcı girişi tipi
Onay standardı
Ortam nemi [% RH] [Maks.]
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]
Pompa sayısı
Röle çıkış gerilimi [V] AC
Röle çıkışı sayısı
Röle çıkışı, endüktif yük [A]
Röle çıkışı, ohm yükü [A]
Sensör girişi sayısı
Sensör kablosu uzunluğu [mm]
Sıcaklık sensörleri tipi
Uygulama kaynağı
Zaman anahtarı tipi
Zaman sivici güç yedekleme [sa.]
ECL Comfort 110 - 24 V a.c. 087B1251
1
15.000 VA
50 Hz
26 V
22 V
70 °C
-40 °C
1
Auto-tunning; Return temperatu
1
LCD özel tasarım
Circulation pump exercise; Con
Eğri
1
ECL-Bus (galvanizsiz izolasyon
IP41
Display; Push buttons
CE marking; EMC-Directive: 200
65 % RH
55 °C
0 °C
1
230 V
1
0,083333333
0,166666667
4 pc
125 mm
Pt 1000
Entegre
Zaman anahtarı yok
12 h
ECL Comfort 110 - 230 V a.c. 087B1261
1
15.000 VA
50 Hz
244 V
207 V
70 °C
-40 °C
1
Auto-tunning; Return temperatu
1
LCD özel tasarım
Circulation pump exercise; Con
Eğri
1
ECL-Bus (galvanizsiz izolasyon
IP41
Display; Push buttons
CE marking; EMC-Directive: 200
65 % RH
55 °C
0 °C
1
230 V
1
0,083333333
0,166666667
4 pc
125 mm
Pt 1000
Entegre
Zaman anahtarı yok
12 h