VRG3

Danfoss VRG3 vanalar ısıtma ve soğutma sistemlerinde düşük kaçak oranları ile hassas kontrol sağlar.

Karışım ve ayırma uygulamaları için uygundur.

Gri demir döküm(EN-GJL-250) GG-25 ,dış dişli ve PN16 basınç sınıfına sahiptir.

En Popüler kodlar

Akış karakteristiği
Akışkan pH [Maks.]
Akışkan pH [Min.]
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]
Alternatif akışkan
Bağlantı boyutu
Bağlantı tipleri
Basınç, nominal [bar]
Fonksiyon
Fonksiyon 2
İzin verilen akışkan
Kapatma fark basıncı (ayırma) [bar] [Maks.]
Kapatma fark basıncı (karıştırma) [bar] [Maks.]
Kavitasyon faktörü
Kontrol oranı
Montaj versiyonu
PN alternatif VSP
Port sayısı
Porttan (B-AB) sızıntı, maks. [% Kvs]
Porttan sızıntı, maks. [% Kvs]
Salmastra kutusu malzemesi
Strok [mm]
Uygulama
Uygulama alternatifi VSP
Vana gövdesi malzemesi
Vana konisi malzemesi
Vana mili malzemesi
VRG3 PN16 DN40/25 ext.thread 065Z0119
Eşit yüzde
10
7
130 °C
-10 °C
%50’ye kadar glikol karışımlı
G 2 1/4
dış dişli
16 bar
Karışım vanası
Basınç tahliyesi
District heating/cooling circu
1.0 bar
4.0 bar
0.40
4,167361111
Akış
10
3
1.0
kabarcık sızdırmaz tasarım
EPDM
15.00 mm
Isıtma ve soğutma
Merkezi Isıtma
Pik döküm EN-GJL-250 (GG-25)
Pirinç
Paslanmaz çelik
VRG3 PN16 DN50/40 ext.thread 065Z0120
Eşit yüzde
10
7
130 °C
-10 °C
%50’ye kadar glikol karışımlı
G 2 3/4
dış dişli
16 bar
Karışım vanası
Basınç tahliyesi
District heating/cooling circu
1.0 bar
4.0 bar
0.40
4,167361111
Akış
10
3
1.0
kabarcık sızdırmaz tasarım
EPDM
15.00 mm
Isıtma ve soğutma
Merkezi Isıtma
Pik döküm EN-GJL-250 (GG-25)
Pirinç
Paslanmaz çelik