VF3

Danfoss VF 3 vanalar, ısıtma ve soğutma uygulamaları için kaliteli ve uygun maliyetli
bir çözüm sağlar.

Karışım ve ayırma uygulamaları için uygundur.

Gri demir döküm(EN-GJL-250) GG-25 ,flanşlı ve PN16 basınç sınıfına sahiptir.

En Popüler kodlar

Akış karakteristiği
Akışkan pH [Maks.]
Akışkan pH [Min.]
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]
Alternatif akışkan
Bağlantı tipleri
Basınç, nominal [bar]
Fonksiyon
Fonksiyon 2
İzin verilen akışkan
Kapatma fark basıncı (ayırma) [bar] [Maks.]
Kapatma fark basıncı (karıştırma) [bar] [Maks.]
Kavitasyon faktörü
Kontrol oranı
Montaj versiyonu
PN alternatif VSP
Port sayısı
Porttan sızıntı, maks. [% Kvs]
Salmastra kutusu malzemesi
Strok [mm]
Uygulama
Uygulama alternatifi VSP
Vana gövdesi malzemesi
Vana konisi malzemesi
Vana mili malzemesi
VF 3 PN16 50/40 3-way seated flange 065Z0260
Eşit yüzde
10
7
130 °C
-10 °C
%50’ye kadar glikol karışımlı
Flanş
16 bar
Karışım vanası
Basınç tahliyesi
District heating/cooling circu
1.0 bar
4.0 bar
0.40
4,167361111
Akış
10
3
kabarcık sızdırmaz tasarım
EPDM
15.00 mm
Isıtma ve soğutma
Merkezi Isıtma
Pik döküm EN-GJL-250 (GG-25)
Pirinç
Paslanmaz çelik
VF 3 PN16 65/63 3-way seated flange 065Z0261
Eşit yüzde
10
7
130 °C
-10 °C
%50’ye kadar glikol karışımlı
Flanş
16 bar
Karışım vanası
Basınç tahliyesi
District heating/cooling circu
0.6 bar
2.5 bar
0.40
4,167361111
Akış
10
3
kabarcık sızdırmaz tasarım
EPDM
20.00 mm
Isıtma ve soğutma
Merkezi Isıtma
Pik döküm EN-GJL-250 (GG-25)
Pirinç
Paslanmaz çelik
VF 3 PN16 80/100 3-way seated flange 065Z0262
Eşit yüzde
10
7
130 °C
-10 °C
%50’ye kadar glikol karışımlı
Flanş
16 bar
Karışım vanası
Basınç tahliyesi
District heating/cooling circu
0.6 bar
2.5 bar
0.40
4,167361111
Akış
10
3
kabarcık sızdırmaz tasarım
EPDM
20.00 mm
Isıtma ve soğutma
Merkezi Isıtma
Pik döküm EN-GJL-250 (GG-25)
Pirinç
Paslanmaz çelik