Icon Programlanabilir (230V)

Danfoss IconTM  Programlanabilir 230V termostatlar enerji beslemelidir, bağımsız bir termostat olarak veya 088U1030 ana kontrolör ile kombinasyon halinde kullanılabilir. Bir röle çıkışı kullanır ve 5 adede kadar termal aktüatörü kontrol edebilir. Dokunmatik ekran aracılığıyla doğrudan kullanıcı tarafından 7 (yedi )farklı programa kadar programlanabilir. 230V Ana Kontrolöre uyar.Soğutma seçeneği mevcuttur.

En Popüler kodlar

Anahtar çerçevelerine sığar
Arayüzler
Çift mod
Dışarıda girişi
HE Kontrol türü
IP koruma sınıfı
Kapasitif dokunmatik
Kurulum
Maksimum aktüatör sayısı
NC/NO
Planlama
PWM
Radyatör üzerinde aktüatör
Sessiz açıp kapama
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.]
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.]
Sıcaklık kontrolü
Sıcaklık sınırlama
Sıcaklık set-back düğmesi
Soğutma girişi
Termal geri besleme
Uyarlamalı öğrenme
Valf kullanma
Zemin sensörü etkin
Icon RT, 230V prog. in-wall 80x80 088U1020
EVET
Wired 230V
hayır
EVET
Programmable Room Thermostat
IP 21
EVET
In-wall
5
EVET
EVET
EVET
EVET
EVET
35 °C
5 °C
EVET
EVET
EVET
EVET
hayır
EVET
EVET
EVET
Icon RT, 230V prog. in-wall 86x86 088U1021
EVET
Wired 230V
hayır
EVET
Programmable Room Thermostat
IP 21
EVET
In-wall
5
EVET
EVET
EVET
EVET
EVET
35 °C
5 °C
EVET
EVET
EVET
EVET
hayır
EVET
EVET
EVET
Icon RT, 230V prog. on-wall 088U1025
hayır
Wired 230V
hayır
EVET
Programmable Room Thermostat
IP 21
EVET
On-wall
5
EVET
EVET
EVET
EVET
EVET
35 °C
5 °C
EVET
EVET
EVET
EVET
hayır
EVET
EVET
EVET