Icon Kadranlı (230V)

Danfoss Icon™ Kadranlı 230V termostatlar enerji beslemelidir , bağımsız bir termostat olarak veya 088U1030  ana kontrolör ile kombinasyon halinde kullanılabilir. Termostat bir röle çıkışı kullanır ve 5 adede kadar termal aktüatörü kontrol edebilir. Kullanıcı, kullanıcı dostu arama arayüzü ile istenen oda sıcaklığını 5 ila 30 derece aralığında ayarlayabilir. 230V Ana kontrolöre uyar. Zemin sensörünü desteklemez

En Popüler kodlar

Anahtar çerçevelerine sığar
Arayüzler
Çift mod
Dışarıda girişi
HE Kontrol türü
IP koruma sınıfı
Kapasitif dokunmatik
Kurulum
Maksimum aktüatör sayısı
NC/NO
Otomatik balanslama
Planlama
PWM
Radyatör üzerinde aktüatör
Sessiz açıp kapama
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.]
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.]
Sıcaklık kontrolü
Sıcaklık sınırlama
Sıcaklık set-back düğmesi
Soğutma girişi
Termal geri besleme
Uyarlamalı öğrenme
Uygulama kontrolü devrede
Valf kullanma
Zemin sensörü etkin
Icon RT, 230V dial in-wall 80x80 088U1000
EVET
Wired 230V
hayır
hayır
Dial Room Thermostat
IP 21
hayır
In-wall
5
EVET
hayır
hayır
hayır
hayır
EVET
30 °C
5 °C
EVET
EVET
hayır
hayır
EVET
hayır
hayır
hayır
hayır
Icon RT, 230V dial in-wall 86x86 088U1001
EVET
Wired 230V
hayır
hayır
Dial Room Thermostat
IP 21
hayır
In-wall
5
EVET
hayır
hayır
hayır
hayır
EVET
30 °C
5 °C
EVET
EVET
hayır
hayır
EVET
hayır
hayır
hayır
hayır
Icon RT, 230V dial on-wall 088U1005
hayır
Wired 230V
hayır
hayır
Dial Room Thermostat
IP 21
hayır
On-wall
5
EVET
 
hayır
hayır
hayır
EVET
30 °C
5 °C
EVET
EVET
hayır
hayır
EVET
hayır
 
hayır
hayır