Icon Kablosuz Kadranlı

Danfoss IconTM Kablosuz Kadranlı Termostatlar, termostatınızı duvardaki kablo kısıtlamaları olmadan yerleştirme özgürlüğü sunar. Basit arama kullanıcı arayüzü,termostatı kullanıcı dostu hale getirir. Konforu ve enerji verimliliğini optimize eden hidronik otomatik dengeleme, soğutma ve akıllı besleme sıcaklığı kontrolü gibi özellikleri destekler. 24V Ana Kontrolöre uyar. Zemin sensörü desteklenmiyor.

En Popüler kodlar

Anahtar çerçevelerine sığar
Arayüzler
Besleme pilleri
Çift mod
Dışarıda girişi
HE Kontrol türü
IP koruma sınıfı
İlerim frekansı [MHz]
Kablosuz iletim [m] [Maks.]
Kapasitif dokunmatik
Kurulum
NC/NO
Planlama
PWM
Radyatör üzerinde aktüatör
Sessiz açıp kapama
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.]
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.]
Sıcaklık kontrolü
Sıcaklık sınırlama
Sıcaklık set-back düğmesi
Soğutma girişi
Termal geri besleme
Uyarlamalı öğrenme
Uygulama kontrolü devrede
Valf kullanma
Zemin sensörü etkin
Icon RT, Wireless Dial On-wall 088U1080
hayır
Wireless
2 x 1,5 V AA alkalin pil
hayır
EVET
Wireless Dial Room Thermostat
IP 21
868.60 MHz
36 m
hayır
On-wall
EVET
EVET
EVET
hayır
EVET
35 °C
5 °C
EVET
EVET
hayır
EVET
hayır
EVET
EVET
EVET
hayır