Icon Kablosuz Dijital Ekranlı

Danfoss IconTM  Kablosuz Dijital Ekranlı termostat, termostatınızı duvardaki kablo kısıtlamaları olmadan yerleştirme özgürlüğü sunar. Kullanıcı, akıllı telefon aracılığıyla sıcaklığı kontrol edebilir ve haftalık programları programlayabilir. Konforu ve enerji verimliliğini optimize eden hidronik otomatik dengeleme, soğutma ve akıllı besleme sıcaklığı kontrolü gibi özellikleri destekler. En iyi konfor deneyimi için kızılötesi zemin sensörü de mevcuttur.

En Popüler kodlar

Anahtar çerçevelerine sığar
Arayüzler
Besleme pilleri
Çift mod
Dışarıda girişi
HE Kontrol türü
IP koruma sınıfı
İlerim frekansı [MHz]
Kablosuz iletim [m] [Maks.]
Kapasitif dokunmatik
Kurulum
NC/NO
Planlama
PWM
Radyatör üzerinde aktüatör
Sessiz açıp kapama
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.]
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.]
Sıcaklık kontrolü
Sıcaklık sınırlama
Sıcaklık set-back düğmesi
Soğutma girişi
Termal geri besleme
Uyarlamalı öğrenme
Valf kullanma
Zemin sensörü etkin
Icon RT, Wireless Infrared On-wall 088U1082
hayır
Wireless
2 x 1,5 V AA alkalin pil
EVET
EVET
Wireless Infrared Room Thermos
IP 21
868.60 MHz
30 m
EVET
On-wall
EVET
EVET
EVET
EVET
EVET
35 °C
5 °C
EVET
EVET
hayır
EVET
hayır
EVET
EVET
EVET