Icon Dijital Ekranlı (24V)

Danfoss IconTM 24 V termostatlar, ekran aktif olmadığında ekranın kaybolmasını ve mimari olarak yaşam ortamına uyum sağlayan minimalist bir tasarım sunar. Termostatlar, kurulumu çok kolaylaştıran  iletişim hattını kullanır. Kullanıcı, akıllı telefon aracılığıyla sıcaklığı kontrol edebilir ve haftalık programları programlayabilir. Konforu ve enerji verimliliğini optimize eden zemin sensörü, hidronik otomatik dengeleme, soğutma ve akıllı besleme sıcaklığı kontrolü gibi özellikleri destekler. 24V Ana Kontrolöre uyar.

En Popüler kodlar

Anahtar çerçevelerine sığar
Arayüzler
Besleme pilleri
Çift mod
Dışarıda girişi
HE Kontrol türü
IP koruma sınıfı
İlerim frekansı [MHz]
Kablosuz iletim [m] [Maks.]
Kapasitif dokunmatik
Kurulum
NC/NO
Planlama
PWM
Radyatör üzerinde aktüatör
Sessiz açıp kapama
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.]
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.]
Sıcaklık kontrolü
Sıcaklık sınırlama
Sıcaklık set-back düğmesi
Soğutma girişi
Termal geri besleme
Uyarlamalı öğrenme
Valf kullanma
Zemin sensörü etkin
Icon Display Wireless, AP 088U1081
hayır
Wireless
2 x 1,5 V AA alkalin pil
hayır
EVET
Wireless Display Room Thermost
IP 21
868.60 MHz
30 m
EVET
On-wall
EVET
EVET
EVET
EVET
EVET
35 °C
5 °C
EVET
EVET
hayır
EVET
hayır
EVET
EVET
hayır