Icon Dijital Ekranlı (230V)

Danfoss IconTM Dijital Ekranlı 230V termostatlar enerji beslemelidir,bağımsız bir termostat olarak veya 088U1030 Ana Kontrolör ile birlikte kullanılabilir. Termostat bir röle çıkışı kullanır ve 5 adede kadar termal aktüatörü kontrol edebilir. Kullanıcı, dokunmatik kullanıcı arayüzü aracılığıyla istenen oda sıcaklığını ayarlayabilir ve ölçülen oda sıcaklığını okuyabilir. 230V Ana Kontrölöre uyar. Zemin sensörü opsiyonunu desteklemez

En Popüler kodlar

Anahtar çerçevelerine sığar
Arayüzler
Çift mod
Dışarıda girişi
HE Kontrol türü
IP koruma sınıfı
Kapasitif dokunmatik
Kurulum
Maksimum aktüatör sayısı
NC/NO
Planlama
PWM
Radyatör üzerinde aktüatör
Sessiz açıp kapama
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.]
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.]
Sıcaklık kontrolü
Sıcaklık sınırlama
Sıcaklık set-back düğmesi
Soğutma girişi
Termal geri besleme
Uyarlamalı öğrenme
Valf kullanma
Zemin sensörü etkin
Icon RT, 230V display in-wall 80x80 088U1010
EVET
Wired 230V
hayır
hayır
Display Room Thermostat
IP 21
EVET
In-wall
5
EVET
hayır
EVET
EVET
EVET
35 °C
5 °C
EVET
EVET
hayır
hayır
hayır
hayır
EVET
hayır
Icon RT, 230V display in-wall 86x86 088U1011
EVET
Wired 230V
hayır
hayır
Display Room Thermostat
IP 21
EVET
In-wall
5
EVET
hayır
EVET
EVET
EVET
35 °C
5 °C
EVET
EVET
hayır
hayır
hayır
hayır
EVET
hayır
Icon RT, 230V display on-wall 088U1015
hayır
Wired 230V
hayır
hayır
Display Room Thermostat
IP 21
EVET
On-wall
5
EVET
hayır
EVET
EVET
EVET
35 °C
5 °C
EVET
EVET
hayır
hayır
hayır
hayır
EVET
hayır
Icon RT, 24V Display In-wall, 80x80 088U1050
EVET
Wired 24V
EVET
EVET
Oda termostatı
IP 21
EVET
In-wall
 
EVET
EVET
EVET
EVET
EVET
35 °C
5 °C
EVET
EVET
EVET
EVET
hayır
EVET
EVET
EVET
Danfoss Icon RT, 24V Display On-wall 088U1055
hayır
Wired 24V
EVET
EVET
Oda termostatı
IP 21
EVET
On-wall
 
EVET
EVET
EVET
EVET
EVET
35 °C
5 °C
EVET
EVET
EVET
EVET
hayır
EVET
EVET
EVET