SSM-Debimetresiz Çelik Kollektörler

Debimetresiz çelik kollektörler bir gidiş ve dönüş kollektöründen oluşur.Gidiş Kollektörü, kapama vanası ile her devrenin ayrı ayrı kapanma olasılığını içerir. Dönüş kollektörü, sistemde optimum hidronik dengeyi sağlayan entegre Danfoss ön ayar valfleri ile donatılmıştır. Kollektörler, 12 çıkışa kadar modüller halinde sağlanır.

En Popüler kodlar

Akış sıcaklığı [°C] [Maks.]
Bleed valve
Çalışma basıncı [bar] [Maks.]
Debi ölçer
Fark basınç [bar] [Maks.]
Malzeme
Önayar
Test basıncı [bar]
Valf bağlantısı
Yerden ısıtma manifold bağlantı ağzı [devre] [Maks.]
SSM manifold 2+2 088U0802
90 °C
Manuel
10 bar
hayır
0.600 bar
Paslanmaz çelik
EVET
16 bar
Danfoss RA
2
SSM manifold 4+4 088U0804
90 °C
Manuel
10 bar
hayır
0.600 bar
Paslanmaz çelik
EVET
16 bar
Danfoss RA
4
SSM manifold 9+9 088U0809
90 °C
Manuel
10 bar
hayır
0.600 bar
Paslanmaz çelik
EVET
16 bar
Danfoss RA
9
SSM manifold 10+10 088U0810
90 °C
Manuel
10 bar
hayır
0.600 bar
Paslanmaz çelik
EVET
16 bar
Danfoss RA
10
SSM manifold 11+11 088U0811
90 °C
Manuel
10 bar
hayır
0.600 bar
Paslanmaz çelik
EVET
16 bar
Danfoss RA
11
SSM manifold 12+12 088U0812
90 °C
Manuel
10 bar
hayır
0.600 bar
Paslanmaz çelik
EVET
16 bar
Danfoss RA
12