PE-RT

Danfoss Pe-RT borular %100 oksijen geçirmez (oksijen bariyerli), sıcaklığa dayanıklı ve oldukça esnektir. 

Tüm katmanlar, bir yapışkan katmanı ile kalıcı olarak birbirine bağlanır.

Montaji kolaydır.

En Popüler kodlar

Akış sıcaklığı [°C] [Maks.]
Çalışma basıncı [bar] [Maks.]
Çalışma Sıcaklığı (°C) [Maks.]
Dengeli test basıncı [bar]
Malzeme
Uzunluk [m]
FH PE-RT Pipes 16 x 2 mm , 500 m 088X0006
95 °C
6 bar
60.0 °C
10.000 bar
PE-RT/EVOH/PE-RT
500.00 m