TPOne

Yeni TPone serisi, mevcut platformumuzda çalışır ve 5 farklı şekilde sunulur: Batarya, Şebeke Beslemeli, RF, Wi-Fi ve OpenTherm. Akıllı telefon kontrolü, birden fazla programlanabilir seçenek ve hızlı erişim konfor modu düğmeleri içerir. TP7001 ve TP9000'in yerini alır.

Learn more

En Popüler kodlar

Açık/Kapalı Denetimi
Akışkan
Anahtar tipi
Arka Ekran Aydınlatması
Besleme Türü
Bilye Sertlik Testi [°C]
Çıkış rölesi değeri endüktif [A]
Çıkış rölesi değeri rezistif [A]
Derinlik [mm]
Donmadan koruma
Fabrika Ayarı Takvim Saati
Fabrika Ön Ayar Programları
Frekans [Hz]
Gecikmeli Başlangıç Kontrolü
Geçersiz Kılma Fonksiyonu
Genişlik [mm]
Günlük Açık/Kapalı Süreler
Kapatma Anahtarı
Kontrol kirliliği
Kontrol tipi
Nominal İmpuls Gerilimi [kV]
Optimum Başlangıç Kontrolü
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]
Otomatik Yaz Saati Uygulaması
Program Tipi
RF Aralığı [m]
RF Frekansı [MHz]
Saat Göstergesi
Seçilebilir °C veya °F
Servis Aralığı Zamanlayıcısı
Sıcaklık [°C] [Maks.]
Sıcaklık [°C] [Min.]
Sıcaklık Doğruluğu
Süreyi veya Sıcaklığı Gösterir
Tasarım Standardı
Tatil Fonksiyonu
Termostat Modu
Tümleşik Sensör
Uzaktan Sensör Seçeneği
Yükseklik [mm]
TPOne-S + DBR 087N7856
EVET
A
SPST
EVET
230Vac
75 °C
0,041666667
0,125
30 mm
EVET
EVET
EVET
50 Hz
EVET
EVET
155.00 mm
6
EVET
Derece 2
On/Off oransal kontrol
2.5 kV
EVET
45 °C
0 °C
EVET
7 gün, 5/2 gün, 24 saat
30 m
868.42 MHz
Sabah/akşam veya 24 saat göste
EVET
EVET
35 °C
5 °C
±1°C
EVET
EN 60730-2-9
EVET
EVET
EVET
hayır
66 mm