TP5001

Yeni TP5001 serisinin 3 çeşidi vardır: Batarya, Şebeke Beslemeli ve RF. Özellikler 5/2 gün veya 24 saat program, 4 olay (2 periyot), açık / kapalı yük kompanzasyonu ve servis aralık zamanlayıcısı. Duvar yüzey montajı (Pil ve RF) ve gömme montaj (Şebeke) mevcuttur. TP5000 Si'nin yerini alır.

En Popüler kodlar

Açık/Kapalı Denetimi
Anahtar tipi
Arka Ekran Aydınlatması
Besleme Türü
Bilye Sertlik Testi [°C]
Çıkış rölesi değeri endüktif [A]
Çıkış rölesi değeri rezistif [A]
Derinlik [mm]
Donmadan koruma
Fabrika Ön Ayar Programları
Frekans [Hz]
Gecikmeli Başlangıç Kontrolü
Geçersiz Kılma Fonksiyonu
Genişlik [mm]
Günlük Açık/Kapalı Süreler
Kontrol kirliliği
Kontrol tipi
Nominal İmpuls Gerilimi [kV]
Optimum Başlangıç Kontrolü
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]
Otomatik Yaz Saati Uygulaması
Pil türü
Program Tipi
RF Aralığı [m]
RF Frekansı [MHz]
Saat Göstergesi
Servis Aralığı Zamanlayıcısı
Sıcaklık [°C] [Maks.]
Sıcaklık [°C] [Min.]
Süreyi veya Sıcaklığı Gösterir
Tasarım Standardı
Tümleşik Sensör
Uzaktan Sensör Seçeneği
Yükseklik [mm]
Zayıf Pil Göstergesi
TP5001B Prog Stat Battery 087N7931
EVET
SPDT
EVET
Piller
75 °C
0,041666667
0,125
30 mm
EVET
EVET
 
EVET
EVET
86.00 mm
4
Derece 2
On/Off oransal kontrol
2.5 kV
EVET
40 °C
EVET
2 x AA alkalin pil
5/2 gün, 24 saat
 
 
Sabah/akşam veya 24 saat göste
EVET
35 °C
5 °C
EVET
EN 60730-2-9
EVET
hayır
86 mm
EVET
TP5001RF+RX1-S Prog Stat RF + Rcv 087N7934
EVET
SPDT
EVET
Termostat için pil +230Vac alı
75 °C
0,041666667
0,125
30 mm
EVET
EVET
50/60 Hz
EVET
EVET
86.00 mm
4
Derece 2
On/Off oransal kontrol
2.5 kV
EVET
40 °C
EVET
2 x AA alkalin pil
5/2 gün, 24 saat
30 m
433.92 MHz
Sabah/akşam veya 24 saat göste
EVET
35 °C
5 °C
EVET
EN 60730-2-9
EVET
hayır
86 mm
EVET