RET2001

Yeni RET2001 serisinin 4 çeşidi vardır: Pilli, Şebeke Beslemeli, RF ve OpenTherm. Tatil modu ve don koruma sıcaklığı ayarı özelliğine sahiptir.Duvar yüzeyine montaj (pil ve RF) ve Gömme montaj (Şebeke Beslemeli ve OpenTherm) mevcuttur. RET2001, ORT-01 ve ORT-10'un yerini alır.

En Popüler kodlar

Açık/Kapalı Denetimi
Anahtar tipi
Arka Ekran Aydınlatması
Besleme Türü
Bilye Sertlik Testi [°C]
Çıkış rölesi değeri endüktif [A]
Çıkış rölesi değeri rezistif [A]
Derinlik [mm]
Donmadan koruma
Durum Göstergesi
Genişlik [mm]
Kontrol kirliliği
Kontrol tipi
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]
Pil türü
RF Aralığı [m]
RF Frekansı [MHz]
Sıcaklık sınırlayıcı [°C] [Maks.]
Sıcaklık sınırlayıcı [°C] [Min.]
Tasarım Standardı
Yükseklik [mm]
RET2001B Digi Stat Battery 087N6471
EVET
SPDT
EVET
Piller
75 °C
0,041666667
0,125
30 mm
EVET
EVET
86.00 mm
Derece 2
On/Off oransal kontrol
40 °C
2 x AA alkalin pil
 
 
35 °C
5 °C
EN 60730-2-9
86 mm
RET2001RF+RX1-S Digi Stat RF + Rcv 087N6474
EVET
SPDT
EVET
Termostat için pil +230Vac alı
75 °C
0,041666667
0,125
30 mm
EVET
EVET
86.00 mm
Derece 2
On/Off oransal kontrol
40 °C
2 x AA alkalin pil
30 m
433.92 MHz
35 °C
5 °C
EN 60730-2-9
86 mm