Danfoss Ally™

Danfoss Ally™ är den nya förebilden för lösningar inom smarta hem. Danfoss Ally™ är molnbaserad och du har full kontroll över dina radiatorer och vattenburna golvvärme var du än befinner dig. Du får ett perfekt inomhusklimat och bästa möjliga komfort. 

Danfoss Ally™ produkterna består av:​

  • Danfoss Ally™ Gateway ​
  • Danfoss Ally™ Radiatortermostater
  • Integration med Danfoss Icon™ - intelligent styrning av din vattenburna golvvärme ​
  • Allt styrs via Danfoss Ally™-appen, den finns för gratis nedladdning i App Store och Google Play.​

Danfoss Ally är din perfekta matchning oavsett om ditt hem värms upp med radiatorer, vattenburen golvvärme eller en kombination av båda två.

Läs mer om Danfoss Ally™

Våra mest populära produktkoder

Adaptertyp
Antal radiatortermostater
Applikation
Batteriets livslängd [år]
Batterityp
Bredd [mm]
Bruttovikt
Bullernivå uppvärmning dB(A) JIS C 9612
Displaytyp
Effekt i standbyläge [mW]
Effektförbrukning (beredskapsläge) [W]
Effektförbrukning [W]
Frekvens på matningsspänning [Hz]
Funktion
Färg
Föroreningsgrad
Godkännanden
Höjd [mm]
Indikator för svagt batteri
Kabellängd [m]
Kabeltyp
Kultryckstest temperatur [°C]
Lagringstemperatur [°C] [Max]
Lagringstemperatur [°C] [Min]
Leverera batterier
Längd [mm]
Nettovikt
Omgivande temperatur [°C] [Max]
Omgivande temperatur [°C] [Min]
Produktgrupp
Programvaruklass
Radiofrekvens [GHz]
Reglering
Reglertyp värme
Spindelröreslse
Strömförsörjning [V] AC [Max]
Strömförsörjning [V] AC [Min]
Stöd för röststyrning
Systemintegration
Säkerhetsklass
Sändningseffekt [mW] [Max]
Temperaturinst.område [°C] [Max]
Temperaturinst.område [°C] [Min]
Temperraturmätningsintervall
Termostat IP klass
Transporttemperatur [°C] [Max]
Transporttemperatur [°C] [Min]
Trådlös räckvidd [m] [Max]
Trådlös standard
Typ
Typ av motor
Utgångsspänning [V] DC
Vattentemperatur [°C] [Max]
Öppet fönster-funktion
Danfoss Ally Gateway 014G2400
 
 
Bostäder (föroreningsgrad 2)
 
 
23 mm
0.24 kg
 
INGEN DISPLAY
 
2 W
5 W
50 Hz
Styrtermostat
 
2
Zigbee
95 mm
 
1 m
3 ledare
 
60 °C
-20 °C
 
95 mm
0.07 kg
55 °C
-10 °C
Danfoss Ally™
A
2.4 GHz
 
 
 
240 V
110 V
Google-assistent
Danfoss Ally™
 
79 mW
35 °C
5 °C
 
20
60 °C
-20 °C
30 m
Zigbee
Danfoss Ally™ Gateway
 
5 V
 
 
Danfoss Ally Radiator Thermostat EU B2B 014G2420
RA
 
Bostäder (föroreningsgrad 2)
2 yr
 
 
0.24 kg
<30
LCD med bakgrundsbelysning
3 mW
 
1.2 W
 
 
RAL 9016
 
Zigbee
 
Ja
 
 
75 °C
 
 
2 alkaliska AA-batterier 1,5 V
 
0.2 kg
40 °C
0 °C
Radiatortermostat
A
2.4 GHz
PID
Radiatortermostat
Linjär, upp till 4.5 mm, max.
 
 
 
Danfoss Ally™
Typ 1
 
35 °C
5 °C
1 min
20
 
 
 
Zigbee
Danfoss Ally™
Elekromekanisk
 
90 °C
Ja
Danfoss Ally Starter Pack 014G2440
RAVL
1 pc
Bostäder (föroreningsgrad 2)
 
2 alkaliska AA-batterier 1,5 V
23 mm
0.55 kg
 
INGEN DISPLAY
 
2 W
5 W
50 Hz
Styrtermostat
 
2
Zigbee
95 mm
 
1 m
3 ledare
 
60 °C
-20 °C
 
95 mm
0.27 kg
55 °C
-10 °C
Danfoss Ally™
A
2.4 GHz
 
 
 
240 V
110 V
Google-assistent
Danfoss Ally™
 
79 mW
35 °C
5 °C
 
20
60 °C
-20 °C
30 m
Zigbee
Danfoss Ally™ Starter Pack
Elekromekanisk
5 V