Vad tycker dina kunder om smart uppvärmning från Danfoss?

torsdag, januari 27, 2022
Danfoss Ally Produkter Og Tlf Familie I Baggrund

Vad tycker dina kunder om smart uppvärmning från Danfoss? Vi har svaret!

Under hösten 2021 tog vi hjälp av Smartson och lät 43 testpiloter prova vår smarta termostat Danfoss Ally™. Det är ett system där du får information om din värme och som du kan styra via din smartphone.  
 
Under sex veckor fick testpiloterna testa Danfoss Ally™. I uppdraget som testpilot ingick det att efter avslutat test rekommendera produkten genom att lämna ett ärligt svar om hur Danfoss Ally™-systemet fungerade i sitt eget hem. Vill du veta vad testpiloterna tyckte? Fortsätt att läsa. 

100% av testpiloterna rekommenderar Danfoss Ally™

Sammanfattningsvis tyckte testpiloterna såhär om Danfoss Ally™:

  • Installationen är enkel och den tillhörande appen är enkel att använda.  
  • Termostaterna på radiatorerna fungerar bra och syns bra i appen – vilket gör det enkelt att styra värmen.  
  • Bra funktion att kunna schemalägga sin värme - om den behöver höjas eller sänkas.  
  • En del av testpiloterna är så nöjda så att de redan har köpt fler termostater för att kunna koppla upp fler radiatorer till sitt Danfoss Ally™-system hemma.
FB Post Smartson Crowdscore Installerlife

Vad tycker kunderna om smart uppvärmning från Danfoss?

Om testet

Produkt Danfoss Ally™ 
Tillverkare Danfoss 
Rekommenderat pris i butik 3 962 SEK 
Pris för testpiloter 1 585 SEK 
Antal testpiloter 43 
Antal som ansökt 502 
Testperiod Okt 2021 
 
43 st testpiloter fick köpa ett paket med 1 st Danfoss Ally™ Starter pack samt 3 st extra Danfoss Ally™ radiatortermostater till reducerat pris. För att kunna delta som testpilot behövde testpiloterna ha vattenburna radiatorer med befintliga termostater då de befintliga termostaterna skulle ersättas med Danfoss Ally™. En extra kostnad för 2 st AA-batterier per termostat tillkom. 

Testet genomfördes av Smartson på uppdrag av Danfoss. Uppdraget var att utvärdera och att dela sina upplevelser via Smartson, tredjepartsidor samt i sociala medier och fånga upplevelserna med Danfoss på film. 

Läs mer om testet hos Smartson