Säg hej till Ally™ - vår nya familjemedlem

tisdag, mars 16, 2021
Ally Video

Danfoss Ally™ - animation

Say Hallo To Ally

Hem ljuva smarta hem

Ju fler desto bättre. Hemligheten bakom ett riktigt smart hem är samspel. I ett smart hem är alla enheter öppet anslutna i ett intelligent nätverk, i ett smart ekosystem som låter dig styra din värld på ditt sätt.  

Därför erbjuder vi en smart uppvärmningslösning med en rad olika fördelar som är kompatibla med andra Danfoss-produkter och dessutom har vi öppnat upp hela vårt system för hela världen. 



För alla gadgetnördar och designälskare 

Danfoss Ally™ ger dig alla fördelar med ett smart värmesystem - i en enkel och användarvänlig app. Med Danfoss Ally™ får du full kontroll över dina radiatorer och vattenburna golvvärme samt din energiförbrukning. Var som helst, när som helst, oavsett om du är hemma eller på språng.

Du kan till och med styra ditt värmesystem med din röst eftersom Danfoss Ally™ pratar med alla dina andra IoT-vänner. Danfoss Ally™ är designad för bästa form och funktionalitet. Det är lika mycket en grej för tekniknördar som det handlar om kompromisslös design, bekvämlighet och komfort.  

Danfoss Ally™ är den nya förebilden för lösningar inom smarta hem. Danfoss Ally™ är molnbaserad och du har full kontroll över dina radiatorer och vattenburna golvvärme var du än befinner dig. Du får ett perfekt inomhusklimat och bästa möjliga komfort. 

 

Danfoss Ally Family Product Overview White Background 1120X747

Danfoss Ally™ produkterna består av:

  • Danfoss Ally™ Gateway
  • Danfoss Ally™ Radiatortermostater
  • Går att integrera med Danfoss Icon™ intelligent styrning för din vattenburna golvvärme
  • Hela systemet styrs från Danfoss Ally™-appen, tillgänglig via App Store och Google Play

Ladda ned från App Store
Ladda ned från Google Play


Danfoss Ally™ är din perfekta matchning oavsett om ditt hem värms upp med radiatorer, vattenburen golvvärme eller en kombination av båda.

Ally Features

Danfoss Ally™ smart uppvärmningslösning - funktioner:

  • Styrning via appen - var som helst, när som helst
  • Röststyrning
  • Exakt temperaturkontroll
  • Upp till 30% energibesparingar
  • Schemalägg din uppvärmning
  • Lågt ljud
  • Användarvänlig
  • Enkel installation
  • Öppet fönster-funktion