Ladda ned för iOS eller Android
Ladda ned från App Store
Ladda ned från Google Play Store
Klicka här för den webbaserade versionen
Vi vet att ditt jobb är tufft och att du har ett tight schema. Därför har vi utvecklat Danfoss Installer App, en digital verktygslåda som kan hjälpa dig med dina vardagliga utmaningar och behov oavsett storleken på dina installationsprojekt.
Installer Appen förser dig med installationsguider, digitala verktyg och produktinformation och förenklar ditt arbete. Genom att erbjuda dig snabba beräkningar som tex förinställning av radiatorer, hydronisk balansering och mycket mer så är du väl utrustad för att klara av ditt jobb.
Nu har Installer appen förbättrade produktsökningsfunktioner, anpassningar och ett uppdaterat förbättrat gränssnitt - det gör att upplevelsen i appen är bättre än någonsin tidigare.
Skapa en lista över dina kunder och jobb, spara kontakt- och bygginformation, beräkna systemegenskaper och förinställ radiator- och golvvärme. Spara allt på en plats för enkel överblick och snabb åtkomst.
Ställ in rätt värden baserat på ventil, sensor och radiatortyp. Eller ställ in värden efter rumsstorlek och värmeförlust. Få värmeavgivning, flöde och förinställning rätt varje gång.
Beräkna, konvertera eller verifiera tryck, flöde, effekt och temperatur (värden eller enheter).
Välj lämplig ersättning gällande timer för en Danfoss-eller tredjepartsenhet. Det finns även installationsguider.
Säkerställ korrekt värmeeffekt med flödesberäkning; baserat på ventiltyp, handvredet på ventilen och uppmätt tryck.
Ange kretslängder och beräkna förinställningar för golvvärmefördelare. Välj typ av golvvärmerör och dimensioner, definiera värmeförlust och dela rum i olika kretsar.
Scanna, diagnostisera och felsök. Scanna snabbt felkoder på brännarens kontrollbox för att få ytterligare hjälp och information.
Byt brännarkomponenter och hitta reservdelar på några sekunder. Med utbytesverktyget får du en överblick över produktuppdateringar och olika alternativ.
Sök och hitta produktinformation, dokumentation och detaljer. Hitta och ladda ner dokumentation för Danfoss-produkter - direkt i appen.