Här hittar du all relevant information om balansering och kontroll av värmesystem. Animationer, artiklar, infografik, videor och guider som hjälper dig i ditt dagliga arbete.
Över 80% av alla befintliga värmesystem har en enorm potential för optimering. Balanseringen av värmesystemet säkerställer optimal fördelning av vattenflödena så att rätt mängd varmvatten finns tillgänglig vid rätt tidpunkt på rätt plats i byggnaden. Detta är inte på något sätt bara en fråga om lämpliga komponenter, det kräver också förståelse för hela värmesystemet. Det måste analyseras, beräknas, justeras och optimeras. Läs mer här.
Smart hem och balansering av värmesystemet - finns det ett samband?
Svar: Oavsett vilket Smart hem-system du använder för individuell värmestyrning: Grunden för maximal effektivitet och boendekomfort är alltid balansering.
Viktigt: Ventilhuset och sensorelementen (drivenheterna) ska alltid anpassas till varandra.
Vårt tips: System som anpassar sig behöver tid för önskad kartläggning av den individuella användningsprofilen.
Varför är returtemperaturen för hög?
Svar: För att ingen balansering utfördes. Särskilt i kondensanläggningar ska returtemperaturen vara så låg som möjligt så att högsta möjliga grad av kondensering (användning av latent värme) uppnås under hela uppvärmningstiden för värmeväxlaren. Om volymflödet vid de enskilda radiatorerna begränsas har värmevattnet helt enkelt tillräckligt med tid för att släppa ut värmen (ständigt), vilket leder till en lägre blandvattentemperatur i returen.
Varför behöver jag en differenstrycksregulator?
Svar: För att alltid ge ett konstant differenstryck i ett volymvariabelt system (här 2-rörssystem) behöver du en injusteringsventil för att fylla denna funktion. Och detta för varje belastningsfall från 0-100%. I små system kan detta även göras av värmecirkulationspumpen (med konstant differenstrycksinställning) förutsatt att det lägsta inställningsvärdet är under 150 mbar (referensvärde).
Vad måste jag tänka på med en ny värmegenerator?
Svar: Tyvärr upplever vi ofta att uttaget ur den nya värmegeneratorn endast anpassas till byggnadens eller bostadslägenhetens värmebelastning. Samtidigt måste dock värmefördelningen = balansering också hanteras. Balansering är state-of-the-art och "grunden" för värmeoptimering.
Hur påverkas balanseringen av vårt användarbeteende?
Svar: En allt viktigare sådan! Främst ska målet med värmeoptimering vara att användaren känner sig bekväm och samtidigt sparar energi och pengar. Varje värmesystem har (fysiska) begränsningar som du bör vara medveten om. Den som förstår systemberoendena kan peka ut dessa gränser och kunna peka ut möjliga lösningar.
Är värmekurvan korrekt inställd?
Svar: Vad menar du med "korrekt inställd"? Det handlar inte bara om förhållandet mellan framlednings- och utetemperatur för en värmekrets. Här ska hänsyn tas till värmegeneratorns krav (t ex pannan via värmepumpen) för maximalt systemutnyttjande samt systemdynamiken vid dellaster.
När är det rimligt att byta ut värmecirkulationspumpen?
Svar: Det är betydelsefullt att byta ut en gammal "elektrisk energislukare" med en ny högeffektiv pump. Men kom ihåg att inte bara installera utan justera också. Det är endast möjligt efter beräkning eller kalibrering. Dessutom är dokumentation av sättning obligatorisk för många bidragsåtgärder.
Viktigt: En ny pump ersätter INTE balansering av värmesystemet - båda hör ihop!
Hur stora är tryckförlusterna i rörledningarna?
Svar: En bra fråga, speciellt i befintliga system.En rörsystemberäkning är nästan aldrig tillgänglig. Samtidigt uppstår dock frågan om hur viktig och tidskrävande, åtminstone för mindre bostäder, en (om)beräkning är och hur stora effekterna på komponenternas dimensionering och inställning är. Vid denna tidpunkt är det också viktigt att ta hänsyn till dimensioneringsparametrarna för värmegeneratorn.
Hur bestämmer jag förinställningen på termostatventilen?
Svar: Det är bäst att använda en beräkning enligt procedurerna A och B, som nu är etablerade på marknaden och föreskrivna för subventionssystem (utan eller med hänsyn till en förenklad, rumsvis beräkning av värmebelastningen).
Viktigt i detta skede: Undvik små förinställningsvärden på grund av reducerade differenstryck. Detta gör att eventuella problem orsakade av smuts i värmesystemet kan undvikas på lång sikt.
Balansering och kontroll av värmesystem 6 Artiklar
Varför är det oljud i radiatorn?
Svar: Orsakas faktiskt alltid av för höga flödeshastigheter vid radiatorventilen på grund av för höga differenstryck. Orsak: Felaktigt inställda eller ej inställda externa cirkulationspumpar, kondenspannor med integrerade pumpar och, speciellt i större system, för höga differenstryck vid dellaster på grund av bristen på zonindelning och manuella injusteringsventiler.