Come superare i comuni problemi del sistema di riscaldamento, come rumorosità e surriscaldamento?
Questa animazione spiega in modo semplice i problemi più ricorrenti, la loro causa principale e la relativa soluzione. La maggior parte delle lamentele sui sistemi di riscaldamento dipende dal fatto che non sono bilanciati idronicamente. Oltre alle lamentele, ciò provoca anche un consumo di energia supplementare. Per risolvere i reclami e risparmiare energia utilizzando le valvole Dynamic di Danfoss l'installatore può fornire informazioni più dettagliate.
Dynamic di Danfoss è una valvola di controllo del radiatore di qualità superiore indipendente dalla pressione al 100%. In confronto alle altre valvole presenti sul mercato, assicura un flusso costante sia a pieno carico che a carico parziale. Bilanciamento idronico ottimale per massimizzare l'efficienza energetica e il comfort per gli utenti finali.
Dynamic Valve™ di Danfoss offre una semplice soluzione per ottimizzare i sistemi di riscaldamento a due tubi. Pone rimedio ai comuni inconvenienti del riscaldamento, come la distribuzione irregolare del calore, la rumorosità dell'impianto e l'inefficienza energetica. L'animazione mostra le caratteristiche di questa valvola termostatica dinamica per radiatori, come funziona e quali sono i vantaggi derivanti dal suo impiego.