Scopri come l’impiego di valvole termostatiche Danfoss (TRV) possa ottimizzare l’efficienza delle caldaie a condensazione grazie a minori temperature di ritorno, consentendo alla caldaia di operare in modalità condensazione per la maggior parte del tempo.
Danfoss Ally™ offre tutti i vantaggi di un sistema di riscaldamento smart a tutti gli effetti - in una App semplice da usare. Grazie a Danfoss Ally™ puoi gestire sia i radiatori che il riscaldamento radiante idronico e tenere la bolletta sotto controllo. Tutto questo sia da casa che da remoto, ovunque ti trovi ed in qualunque momento.
Danfoss Eco™ è un termostato intelligente autonomo per radiatori che consente un facile controllo del riscaldamento a radiatori via Bluetooth.
Puoi controllare il termostato dal tuo smartphone via App. La sicurezza dei dati è garantita. Danfoss Eco™ è facile da installare, facile da usare e consente di risparmiare fino al 30% suli costi di riscaldamento. Danfoss Eco™ è il modo più semplice per ottenere un riscaldamento a radiatori intelligente.
Scopri come installare il termostato intelligente per radiatori Danfoss Eco™. È il modo più semplice per controllare il riscaldamento dei radiatori di casa. Una volta terminata l'installazione, è sufficiente connettersi via Bluetooth e regolare i termostati dal proprio smartphone.
Scopri come sostituire le batterie nel termostato intelligente per radiatori Danfoss Eco™. Dopo aver sostituito le batterie è sufficiente connettersi via Bluetooth e iniziare a controllare il termostato dal proprio smartphone.
Scopri come resettare il termostato intelligente per radiatori Danfoss Eco™. Una volta effettuato il reset, è sufficiente connettersi via Bluetooth e regolare il termostato dal proprio smartphone.
5. Ripristino delle impostazioni di fabbrica (13:57)
Danfoss Eco® è un termostato programmabile e a risparmio energetico progettato per controllare efficacemente il riscaldamento di case, appartamenti ed edifici commerciali. Si installa in pochi secondi e funziona perfettamente per anni, risparmiando energia. Danfoss Eco® rappresenta un'eccellente soluzione per la sostituzione di vecchi termostati o per progetti di nuove costruzioni.
Scopri come sostituire una vecchia testa termostatica con connessione a brugola con una nuova Danfoss RA 2000 con limitazione di temperatura e connessione a scatto.
Scopri come smontare il nuovo termostato intelligente per radiatori Danfoss Eco™. È il modo più semplice per controllare il riscaldamento del radiatore in casa.
Controllo della temperatura wireless, in tutta la casa. Per un controllo totale dell'ambiente interno, i termostati per radiatori living connect funzionano in modalità wireless con Danfoss Link, offrendo le massime prestazioni nel controllo del riscaldamento domestico. I termostati living connect hanno tutte le caratteristiche intelligenti del modello Living Eco, in più possono essere controllati in modalità wireless da un'unica centralina Danfoss Link.
Guida all'installazione per la sostituzione del termostato del radiatore: Da un vecchio comando per radiatori con connessione RTD a un nuovo termostato RAW di Danfoss con connessione RTD.
Scopri come le valvole termostatiche accrescono l'efficienza energetica dei sistemi di riscaldamento e offrono una semplice soluzione alle nuove norme EPBD.
,
#Danfoss Ally
,
#Danfoss Eco
,
#Danfoss Eco
,
#Danfoss Eco
,
#Danfoss Eco
,
#Danfoss Eco
,
RA2000
,
RAW
,
RA2000
,
RA2000
,
#Danfoss Eco
,
#Danfoss Link Connect
,
#Danfoss Link Connect
,
#Danfoss Link Connect
,
#Danfoss Link Connect
,
#Danfoss Link Connect
,
RAW
,,