I termostati elettronici per radiatori spianano la strada alle abitazioni del futuro, che saranno dotate di numerose tecnologie per gestire l'energia in modo intelligente. Oltre a garantire un tempo di reazione alle variazioni termiche da record di appena 1 minuto, possono essere collegati ai sistemi di domotica come Alexa e sono dotati di un'app per il controllo da remoto. È inoltre possibile impostare dei programmi di modo che il riscaldamento si adatti automaticamente ai ritmi dell'abitazione, per esempio riducendo la temperatura quando si è a lavoro o durante la notte.
Ottimizzare il calore in modo che segua i ritmi dell'abitazione offre l'entusiasmante opportunità di ottenere fino al 30% di risparmio energetico. Questa riduzione di CO2 è facilmente realizzabile. Inoltre, i termostati elettronici per radiatori offrono programmazione, rilevamento di finestre aperte e molte altre funzioni di integrazione, consentendo di risparmiare energia e aumentare il comfort. Scopri di più su tutte le interessanti funzioni.
Guarda il breve video di seguito su alcuni dei benefici principali dei termostati elettronici per radiatori.
E' un dato di fatto che molti professionisti del riscaldamento non si sentano ancora al 100% a proprio agio nel suggerire questo tipo di soluzione, per via di tutte le domande che potrebbero scaturire sul suo utilizzo e sulla tecnologia impiegata. Niente paura! Sappiamo che l'IT non è il tuo campo! Vogliamo aiutarti nel raccomandare questo prodotto ai proprietari di abitazioni che desiderano sfruttare appieno le opportunità offerte dalle nuove soluzioni di riscaldamento intelligente del 21° secolo.
Scopri di più sul riscaldamento intelligente.
I termostati elettronici come Danfoss Eco™ sono dotati di funzioni che regolano il perfetto bilanciamento idronico senza il bisogno di calcoli delle preimpostazioni o di regolazioni manuali delle valvole. Il bilanciamento della portata di acqua nel sistema dei radiatori avviene in automatico, perché il Danfoss Eco™ percepisce sia la temperatura dell'acqua nelle tubazioni sia la temperatura dell'aria nell'ambiente. Conoscendo queste due informazioni, è in grado di regolare la portata dell'acqua della valvola in maniera molto precisa sulla base delle impostazioni di temperatura.
Il rapidissimo tempo di reazione di 1 minuto allerta Danfoss Eco™ entro 60 secondi dalla variazione di temperatura, consentendogli di bilanciare rapidamente piccole alterazioni prima che si trasformino in grandi abbassamenti di temperatura percepibili. Questo processo garantisce inoltre un comfort senza paragoni per i residenti, perché il Danfoss Eco™ avvertirà e regolerà le più piccole fluttuazioni di temperatura prima che le persone si accorgano della variazione di temperatura. Il risultato? Abitazioni con un costante e perfetto bilanciamento termico e un ridotto consumo di energia.
I termostati elettronici funzionano a batteria con una durata di circa 2 anni se usati correttamente.
Scopri di più sul bilanciamento automatico con Danfoss Eco™ nel video seguente.