RAX

La temperatura perfetta, lo stile perfetto. Il più elegante termostato per radiatori di Danfoss. Sta bene in qualsiasi stanza, si fonde con l'ambiente circostante mantenendo la temperatura interna perfetta, a qualsiasi ora del giorno e della notte. I termostati RAX sono facili da pulire e adatti a tutti i radiatori, compresi i termoarredi e le unità di design, anche quelli con superfici insolite. I termostati RAX sono a liquido e hanno un tempo di reazione di 22 minuti. Disponibili nei colori bianco, cromo, acciaio inox e nero.

I nostri codici prodotto più popolari

Colore
Contenuto del set
Design sensore
Disegno
Funzione di intercettazione
Impostazione temperatura sensore [°C] [Max]
Impostazione temperatura sensore [°C] [Min]
Limitazione della temperatura
Protezione antigelo
Tecnologia sensore
Tipo di collegamento al sensore
Tipo di collegamento alla valvola
Tipo di sensore
Versione sensore
RAX, RAL 9016 013G6070
RAL 9016 bianco
RAX
 
Sensore termostatico
28 °C
8 °C
No
Liquido
 
RA
Integrato
 
RAX-K, RAL9016 013G6080
RAL 9016 bianco
 
RAX-K
 
28 °C
8 °C
No
Liquido
Dado in metallo
M30x1.5
Sensore integrato
RAX-K 6080
RAX, chromium 013G6170
Cromato
RAX
 
Sensore termostatico
28 °C
8 °C
No
Liquido
 
RA
Integrato
 
RAX-K sensor chrome 013G6180
Cromato
 
RAX-K
 
28 °C
8 °C
No
Liquido
Dado in metallo
M30x1.5
Sensore integrato
RAX-K 6180