RAW

RAW è un termostato per radiatori a liquido con un tempo di reazione di 15 minuti. Il design del RAW è particolarmente robusto, resiste a sollecitazioni di torsione e curvatura superiori ai requisiti della norma europea EN215.

I nostri codici prodotto più popolari

Colore
Design sensore
Funzione di intercettazione
Impostazione temperatura sensore [°C] [Max]
Impostazione temperatura sensore [°C] [Min]
Limitazione della temperatura
Lunghezza tubo capillare [m] [Max]
Protezione antigelo
Tecnologia sensore
Tipo di collegamento al sensore
Tipo di collegamento alla valvola
Tipo di sensore
Versione sensore
RAW 5012, FF 013G5012
RAL 9016 bianco
RAW
No
28 °C
8 °C
2.0 m
Liquido
A scatto
RA
Sens. remoto
RAW 5012
RAW 5014, IF 013G5014
RAL 9016 bianco
RAW
No
28 °C
8 °C
 
Liquido
A scatto
RA
Sensore integrato
RAW 5014