RAS-C2

I comandi termostatici con carica a liquido RAS-C2 hanno un tempo di reazione di 22 minuti. Questa serie è dotata di corpi valvola reversibili e bidirezionali e include una funzione di selezione della portata per garantire un'installazione facile e senza rischi di colpi d'ariete.

I nostri codici prodotto più popolari

Colore
Design sensore
Funzione di intercettazione
Impostazione temperatura sensore [°C] [Max]
Impostazione temperatura sensore [°C] [Min]
Limitazione della temperatura
Protezione antigelo
Tecnologia sensore
Tipo di collegamento al sensore
Tipo di collegamento alla valvola
Tipo di sensore
Versione sensore
RAS-C2, IF 013G6040
RAL 9016 bianco
RAS-C2
28 °C
8 °C
No
Liquido
Dado in plastica
RA
Sensore integrato
RAS-C2 6040