RA2000

La serie RA2000 è una serie completa di comandi termostatici per radiatori utilizzabili in tutti gli impianti di riscaldamento centralizzati e di teleriscaldamento. I comandi termostatici con carica a gas RA 2000 hanno un tempo di reazione di soli 10 minuti, il più veloce al mondo tra i comandi meccanici per radiatori. L'installazione con chiusura a scatto è facile da effettuare e non richiede l'uso di attrezzi.

I nostri codici prodotto più popolari

Colore
Design sensore
Funzione di intercettazione
Impostazione temperatura sensore [°C] [Max]
Impostazione temperatura sensore [°C] [Min]
Limitazione della temperatura
Lunghezza tubo capillare [m] [Max]
Protezione antigelo
Tecnologia sensore
Tipo di collegamento al sensore
Tipo di collegamento alla valvola
Tipo di sensore
Versione sensore
RA 2910 el. term. gas sens. int. 013G2910
RAL 9016 bianco
RA 2000
No
26 °C
5 °C
 
Gas
Anello di serraggio con vite a
RA
Sensore integrato
RA 2910
RA 2912 el. term. gas sens. remoto 013G2912
RAL 9016 bianco
RA 2000
No
26 °C
5 °C
2.0 m
Gas
Anello di serraggio con vite a
RA
Sens. remoto
RA 2912
RA 2920 el. term. gas antim. sens. int. 013G2920
RAL 9016 bianco
RA 2000
No
26 °C
5 °C
 
Gas
Anello di serraggio con vite a
RA
Sensore integrato
RA 2920
RA 2922 el. term. gas antim. sen. remoto 013G2922
RAL 9016 bianco
RA 2000
No
26 °C
5 °C
2.0 m
Gas
Anello di serraggio con vite a
RA
Sens. remoto
RA 2922
RA 2990 el. term. gas snap sens. int. 013G2990
RAL 9016 bianco
RA 2000
No
26 °C
5 °C
 
Gas
RA a scatto
RA
Sensore integrato
RA 2990
RA 2992 el. term. gas snap sens. remoto 013G2992
RAL 9016 bianco
RA 2000
No
26 °C
5 °C
2.0 m
Gas
RA a scatto
RA
Sens. remoto
RA 2992