Danfoss Eco TM è un termostato elettronico per radiatori autonomo, tre volte premiato, offre il controllo dallo smartphone via Bluetooth (portata 10 m). Non è necessaria alcuna centralina, sono sufficienti un termostato e un cellulare! Danfoss Eco™ è un termostato compatto alimentato a batteria e facilmente programmabile con un volantino manuale e un unico pulsante. Facile da installare in soli 30 secondi e si adatta al 90% di tutte le valvole dei radiatori. Caratteristiche programmazione settimanale, pianificazione delle ferie, rilevamento finestra aperta, azionamento della valvola. Fino al 30% di risparmio energetico e solo 1 minuto di tempo di reazione.