Altezza [mm]
Applicazione
Approvazioni
Assorbimento elettrico (in standby) [VA]
Batterie di alimentazione
Campo di regolazione temperatura [°C] [Max]
Campo di regolazione temperatura [°C] [Min]
Classe IP termostato
Classe software
Classificazione di sicurezza
Consumo energetico [W]
Consumo energetico in standby [mW]
Controllo
Frequenza di trasmissione [GHz]
Frequenza tensione di alimentazione [Hz]
Funzione
Funzione finestra aperta
Grado d’inquinamento
Indicatore carica batteria bassa
Intervallo misurazione temperatura
Larghezza [mm]
Lunghezza [mm]
Lunghezza del cavo [m]
Movimento dell’alberino
Output voltage [V] DC
Potenza di trasmissione [mW] [Max]
Rumorosità riscaldamento dB(A) JIS C 9612
System integration
Temperatura ambiente [°C] [Max]
Temperatura ambiente [°C] [Min]
Temperatura dell'acqua [°C] [Max]
Temperatura magazzinaggio [°C] [Max]
Temperatura magazzinaggio [°C] [Min]
Temperatura per test di resistenza al calore [°C]
Temperatura trasporto [°C] [Max]
Temperatura trasporto [°C] [Min]
Tensione di alimentazione [V] CA [Max]
Tensione di alimentazione [V] CA [Min]
Tipo attuatore
Tipo di adattatore
Tipo di cavo
Tipo di controllo Risc.
Tipo display
Trasmissione [m] [Max]
Vita utile batteria [Anni]
Voice assistant compatibility
Wireless standard
Residenziale (grado di inquina
Zigbee; CE; EAC
2 x 1,5 V AA-Alkaline batterie
35 °C
5 °C
20
A
Type 1
1.2 W
3.0 mW
PID
2.4 GHz
SÌ
SÌ
1 min
Lineare, fino a 4,5 mm, max. 2
<30
Danfoss Ally™
40 °C
0 °C
90 °C
75 °C
Electromechanical
M30; RA
Radiator thermostat
LCD with backlight
2 yr
Zigbee