Le teste termostatiche autoregolanti garantiscono un maggiore risparmio energetico rispetto a quelle manuali. Studi dimostrano che il potenziale di risparmio energetico derivante dal passaggio da valvola manuale a termostatica è del 30-36%. Passare da una testa termostica di oltre 15 anni ad una testa termostatica elettronica aumenta il risparmio di un ulteriore 23%. Più recente è la tecnologia, maggiore sarà il risparmio. Ogni foglia non rappresenta una cifra esatta, ma fornisce visivamente un'idea del potenziale di risparmio energetico.
Il livello di comfort è strettamente correlato alla capacità delle teste termostatiche di mantenere la temperatura il più vicino possibile al set point. Due fattori principali influenzano questa performance; la precisione di regolazione della temperatura e il tempo di reazione. Le nostre teste termostatiche hanno un range di reazione che va da 1 a 22 min ra seconda del tipo di carica o del meccanismo di controllo. Il simbolo della casetta non rappresenta una cifra esatta, tuttavia fornisce visivamente un'idea delle prestazioni delle teste termostatiche rispetto al controllo della temperatura ed il relativo comfort. Scopri di più sugli effetti dei tempi di reazione.
Tempo de reazione
Tempo de reazione
Il tempo di reazione è il tempo che intercorre tra il momento in cui la testa termostatica rileva un cambiamento nella temperatura e quello in cui inizia a compensarlo aprendosi o chiudendosi, per aumentare o diminuire la temperatura ambiente e fare in modo che raggiunga la temperatura impostata. Non è quindi il tempo necessario a raggingere la temperatura nella stanza, ma il lasso di tempo calcolato dal momento in cui rileva il cambiamento e quello in cui inizia il processo di compensazione.
Il tempo di reazione è strettamente collegato al tipo di carica della testa termostatica. La cera è la più lenta (40 min) e non rientra nell'offerta Danfoss. A seguire ci sono la carica a liquido (15-22 min) e le nostre teste termostatiche premium con carica a gas (10 min) che sono le teste termostatiche meccaniche con reazione più rapida sul mercato. Infine c'è il top di gamma, ovvero le teste termostatiche elettroniche, con 1 min di tempo di reazione. Più breve è il tempo di reazione, maggiore sarà il comfort.
Indica che strumento è necessario per installare la testa termostaticha. Il simbolo con la funzione click-lock rappresenta la nostra caratteristica brevettata di installazione senza strumenti che consente di installare la testa termostatica senza alcuno strumento. Questa soluzione brevettata assicura inoltre che la forza di serraggio sia adeguata, ovvero che non danneggi la valvola o la testa termostatica garantendo al contempo una presa molto salda. Scopri di più guardando il video.
Facile installazione
Scopri come funziona il brevetto click-lock
Attacco valvola
Attacco valvola
Fornisce una rapida panoramica della compatibilità della testa termostatica con le nostre valvole, permettendo di selezionare il tipo di valvola utile alla sostituzione. All'interno della gamma di valvole meccaniche, la serie RA2000 è quella con più opzioni, in quanto è compatibile con le valvole RA, RAV, RAVL e RTD. All'interno dei termostati elettronici, è disponibile un comodo kit adattatori che li rende compatibili con più del 90% di valvole in commercio.