XB52

I nostri scambiatori di calore a piastre saldobrasate (XB/SL) offrono una soluzione compatta e flessibile ideata per prestazioni ultra-efficienti per le vostre applicazioni ad alta pressione o a temperature estreme.

I nostri codici prodotto più popolari

Altezza totale senza piedini [mm]
Bocchello centrale orizzontale [mm]
Bocchello centrale verticale lato 1 [mm]
Larghezza totale [mm]
Lato collegamento 1
Lato collegamento 2
Lunghezza attacco lato 1 [mm]
Lunghezza attacco lato 2 [mm]
Materiale brasatura
Materiale piastra
N. piastre
Numero di passaggi
Pressione d'esercizio lato 1 [bar] [Max]
Pressione d'esercizio lato 2 [bar] [Max]
Standard di collegamento
Temperatura di esercizio [°C] [Max]
Temperatura di esercizio [°C] [Min]
Tipo approvazione
Tipo attacco circolazione
Tipo disegno piastra
Tipo piastra
Volume canale per pz. lato 1 [l]
XB52M-1-26_2_25_A_2G2 004H4521
466 mm
170 mm
379.0 mm
256.000 mm
G 2
G 2
50 mm
50 mm
Rame
14404
26
1
25 bar
25 bar
DIN ISO 228/1
180.0 °C
-10.0 °C
PED
Filettatura
MPHE
M
0.158 L
XB52M-1-30_2_25_A_2G2 004H4522
466 mm
170 mm
379.0 mm
256.000 mm
G 2
G 2
50 mm
50 mm
Rame
14404
30
1
25 bar
25 bar
DIN ISO 228/1
180.0 °C
-10.0 °C
PED
Filettatura
MPHE
M
0.158 L
XB52M-1-36_2_25_A_2G2 004H4523
466 mm
170 mm
379.0 mm
256.000 mm
G 2
G 2
50 mm
50 mm
Rame
14404
36
1
25 bar
25 bar
DIN ISO 228/1
180.0 °C
-10.0 °C
PED
Filettatura
MPHE
M
0.158 L