XB12

I nostri scambiatori di calore a piastre saldobrasate (XB/SL) offrono una soluzione compatta e flessibile ideata per prestazioni ultra-efficienti per le vostre applicazioni ad alta pressione o a temperature estreme.

I nostri codici prodotto più popolari

Altezza totale senza piedini [mm]
Bocchello centrale orizzontale [mm]
Bocchello centrale verticale lato 1 [mm]
Larghezza totale [mm]
Lato collegamento 1
Lato collegamento 2
Lunghezza attacco lato 1 [mm]
Lunghezza attacco lato 2 [mm]
Materiale brasatura
Materiale piastra
N. piastre
Numero di passaggi
Pressione d'esercizio lato 1 [bar] [Max]
Pressione d'esercizio lato 2 [bar] [Max]
Standard di collegamento
Temperatura di esercizio [°C] [Max]
Temperatura di esercizio [°C] [Min]
Tipi di attacchi
Tipo approvazione
Tipo disegno piastra
Tipo piastra
Volume canale per pz. lato 1 [l]
XB12M-1-26_2_25_A_2G1 004H7676
289 mm
65 mm
235.0 mm
118.000 mm
G 1
G 1
20 mm
20 mm
Rame
14404
26
1
25 bar
25 bar
DIN ISO 228/1
180.0 °C
-10.0 °C
Filettatura
PED
MPHE
M
0.032 L
XB12M-1-40 G5/4 004H7546
289 mm
63 mm
234.0 mm
118.000 mm
G 1¼
G 1¼
25 mm
25 mm
Rame
14404
40
1
25 bar
25 bar
DIN ISO 228/1
180.0 °C
-10.0 °C
Filettatura
PED
MPHE
M
0.032 L
XB12L-1-60_2_25_A_2G5/4 004H7533
289 mm
63 mm
234.0 mm
118.000 mm
G 1¼
G 1¼
25 mm
25 mm
Rame
14404
60
1
25 bar
25 bar
DIN ISO 228/1
180.0 °C
-10.0 °C
Filettatura
PED
MPHE
SX
0.042 L