XB06

I nostri scambiatori di calore a piastre saldobrasate (XB/SL) offrono una soluzione compatta e flessibile ideata per prestazioni ultra-efficienti per le vostre applicazioni ad alta pressione o a temperature estreme.

I nostri codici prodotto più popolari

Altezza imballo [mm]
Altezza totale senza piedini [mm]
Bocchello centrale orizzontale [mm]
Bocchello centrale verticale lato 1 [mm]
Larghezza imballo [mm]
Larghezza totale [mm]
Lato collegamento 1
Lato collegamento 2
Lunghezza attacco lato 1 [mm]
Lunghezza attacco lato 2 [mm]
Materiale brasatura
Materiale piastra
N. piastre
Numero di passaggi
Pressione d'esercizio lato 1 [bar] [Max]
Pressione d'esercizio lato 2 [bar] [Max]
Profondità imballo [mm]
Standard di collegamento
Temperatura di esercizio [°C] [Max]
Temperatura di esercizio [°C] [Min]
Tipi di attacchi
Tipo approvazione
Tipo disegno piastra
Tipo piastra
Volume canale per pz. lato 1 [l]
XB 06H-1 16 G 3/4Ax20mm 004B2038
330 mm
320 mm
45 mm
270.0 mm
105 mm
95.000 mm
G 3/4
G 3/4
20 mm
20 mm
Rame
14404
16
1
25 bar
25 bar
90 mm
DIN ISO 228/1
180.0 °C
-10.0 °C
Filettatura
PED
MPHE
H
0.170 L
XB 06L-1 26 G 3/4Ax20mm 004B2028
330 mm
320 mm
45 mm
270.0 mm
105 mm
95.000 mm
G 3/4
G 3/4
20 mm
20 mm
Rame
14404
26
1
25 bar
25 bar
90 mm
DIN ISO 228/1
180.0 °C
-10.0 °C
Filettatura
PED
MPHE
SX
0.030 L
XB 06H-1 36 G 3/4Ax20mm 004B2043
300 mm
320 mm
45 mm
270.0 mm
130 mm
95.000 mm
G 3/4
G 3/4
20 mm
20 mm
Rame
14404
36
1
25 bar
25 bar
125 mm
DIN ISO 228/1
180.0 °C
-10.0 °C
Filettatura
PED
MPHE
H
0.170 L