XB05

I nostri scambiatori di calore a piastre saldobrasate (XB/SL) offrono una soluzione compatta e flessibile ideata per prestazioni ultra-efficienti per le vostre applicazioni ad alta pressione o a temperature estreme.

I nostri codici prodotto più popolari

Altezza imballo [mm]
Altezza totale senza piedini [mm]
Bocchello centrale orizzontale [mm]
Bocchello centrale verticale lato 1 [mm]
Larghezza imballo [mm]
Larghezza totale [mm]
Lato collegamento 1
Lato collegamento 2
Lunghezza attacco lato 1 [mm]
Lunghezza attacco lato 2 [mm]
Materiale brasatura
Materiale piastra
N. piastre
Numero di passaggi
Pressione d'esercizio lato 1 [bar] [Max]
Pressione d'esercizio lato 2 [bar] [Max]
Profondità imballo [mm]
Standard di collegamento
Temperatura di esercizio [°C] [Max]
Temperatura di esercizio [°C] [Min]
Tipi di attacchi
Tipo approvazione
Tipo disegno piastra
Tipo piastra
Volume canale per pz. lato 1 [l]
XB05M-1-16 PN25 G3/4 004B3557
800 mm
312 mm
42 mm
278.0 mm
600 mm
76.000 mm
G 3/4
G 3/4
20 mm
20 mm
Rame
14404
16
1
25 bar
25 bar
922 mm
DIN ISO 228/1
180.0 °C
-10.0 °C
Filettatura
PED
MPHE
M
0.020 L
XB05M-1-26 PN25 G3/4 004B3559
800 mm
312 mm
42 mm
278.0 mm
600 mm
76.000 mm
G 3/4
G 3/4
20 mm
20 mm
Rame
14404
26
1
25 bar
25 bar
922 mm
DIN ISO 228/1
180.0 °C
-10.0 °C
Filettatura
PED
MPHE
M
0.020 L
XB05M-1-36 PN25 G3/4 004B3561
800 mm
312 mm
42 mm
278.0 mm
600 mm
76.000 mm
G 3/4
G 3/4
20 mm
20 mm
Rame
14404
36
1
25 bar
25 bar
922 mm
DIN ISO 228/1
180.0 °C
-10.0 °C
Filettatura
PED
MPHE
M
0.020 L