Icon programm. 230 V

Danfoss Icon TM I termostati programmabili a 230 V sono alimentati dalla rete elettrica e possono essere utilizzati come termostati autonomi o in combinazione con la scatola di cablaggio 088U1030. Utilizzano un'uscita triac e possono controllare fino a cinque attuatori termici. Possono essere programmati con un massimo di 7 diversi programmi direttamente dall'utente tramite il touch screen. Si adattano al Master Controller 230 V e vengono forniti con il centro del pavimento per ottenere un maggiore comfort. Opzione di raffrescamento disponibile.

I nostri codici prodotto più popolari

Apprendimento predittivo
Attuatore sul radiatore
Campo di regolazione temperatura [°C] [Max]
Campo di regolazione temperatura [°C] [Min]
Classe di protezione IP
Commutazione silenziosa
Controllo temperatura
Display tattile capacitivo
Esercizio della valvola
Ingresso "Assente"
Ingresso di raffreddamento
Installazione
Interfacce
Limitazione della temperatura
modo dual
NC/NA
Numero massimo di attuatori
Programmazione
Pulsante di riduzione temperatura
PWM (modulazione di larghezza di impulsi)
Retroazione termica
Sensore di superficie abilitato
Si integra nelle placche degli interruttori
Tipo di controllo Risc.
Icon RT, 230V prog. in-wall 80x80 088U1020
35 °C
5 °C
IP 21
A incasso
Cablato 230V
No
5
No
Termostato ambiente programmab
Icon RT, 230V prog. in-wall 86x86 088U1021
35 °C
5 °C
IP 21
A incasso
Cablato 230V
No
5
No
Termostato ambiente programmab
Icon RT, 230V prog. on-wall 088U1025
35 °C
5 °C
IP 21
A muro
Cablato 230V
No
5
No
No
Termostato ambiente programmab