Icon Manuale 230 V

Danfoss Icon TM I termostati manuali a 230 V sono alimentati dalla rete elettrica e possono essere utilizzati come termostati autonomi oppure in combinazione con la scatola di derivazione 088U1030. Il termostato utilizza un'uscita relè e può controllare fino a cinque attuatori termici. L'utente può impostare la temperatura ambiente desiderata mediante la semplice interfaccia del quadrante, in un intervallo tra 5 e 30 gradi. Si adatta al Master Controller 230 V Sensore di superficie non supportato.

I nostri codici prodotto più popolari

Apprendimento predittivo
Attuatore sul radiatore
Bilanciamento Automatico
Campo di regolazione temperatura [°C] [Max]
Campo di regolazione temperatura [°C] [Min]
Classe di protezione IP
Commutazione silenziosa
Controllo App abilitato
Controllo temperatura
Display tattile capacitivo
Esercizio della valvola
Ingresso "Assente"
Ingresso di raffreddamento
Installazione
Interfacce
Limitazione della temperatura
modo dual
NC/NA
Numero massimo di attuatori
Programmazione
Pulsante di riduzione temperatura
PWM (modulazione di larghezza di impulsi)
Retroazione termica
Sensore di superficie abilitato
Si integra nelle placche degli interruttori
Tipo di controllo Risc.
Icon RT, 230V dial in-wall 80x80 088U1000
No
No
No
30 °C
5 °C
IP 21
No
No
No
No
No
A incasso
Cablato 230V
No
5
No
No
No
No
Termostato ambiente Dial
Icon RT, 230V dial on-wall 088U1005
No
No
 
30 °C
5 °C
IP 21
 
No
No
No
No
A muro
Cablato 230V
No
5
No
No
No
No
No
Termostato ambiente Dial