Icon Digitale 24 V

Danfoss Icon TM Il design minimalista dei termostati a 24 V li rende invisibili e perfettamente integrati con l'ambiente circostante quando il display non è attivo. I termostati utilizzano la comunicazione powerline che rende l'installazione molto semplice. L'utente può controllare la temperatura e programmare gli orari settimanali tramite smartphone. Supporta funzioni come il sensore di superficie, il bilanciamento idronico automatico, il raffrescamento e il controllo intelligente della temperatura di mandata ottimizzando comfort ed efficienza energetica. Compatibile con Master Controller 24 V.

I nostri codici prodotto più popolari

Apprendimento predittivo
Attuatore sul radiatore
Batterie di alimentazione
Campo di regolazione temperatura [°C] [Max]
Campo di regolazione temperatura [°C] [Min]
Classe di protezione IP
Commutazione silenziosa
Controllo temperatura
Display tattile capacitivo
Esercizio della valvola
Frequenza di trasmissione [MHz]
Ingresso "Assente"
Ingresso di raffreddamento
Installazione
Interfacce
Limitazione della temperatura
modo dual
NC/NA
Programmazione
Pulsante di riduzione temperatura
PWM (modulazione di larghezza di impulsi)
Retroazione termica
Sensore di superficie abilitato
Si integra nelle placche degli interruttori
Tipo di controllo Risc.
Trasmissione wireless [m] [Max]
Icon RT, Wireless Display On-wall 088U1081
2 batterie alcaline AA 1,5 V
35 °C
5 °C
IP 21
868.60 MHz
A muro
Wireless
No
No
No
No
No
Termostato ambiente Wireless D
30 m