Icon Digitale 230 V

Danfoss Icon TM Il display a 230 V è alimentato dalla rete elettrica e può essere utilizzato come termostato autonomo o in combinazione con la scatola di cablaggio 088U1030. Il termostato utilizza un'uscita triac e può controllare fino a cinque attuatori termici. L'utente può impostare la temperatura ambiente desiderata tramite l'interfaccia utente a sfioramento e leggere la temperatura ambiente rilevata. Si adatta al Master Controller 230 V Sensore di superficie non supportato.

I nostri codici prodotto più popolari

Apprendimento predittivo
Attuatore sul radiatore
Campo di regolazione temperatura [°C] [Max]
Campo di regolazione temperatura [°C] [Min]
Classe di protezione IP
Commutazione silenziosa
Controllo temperatura
Display tattile capacitivo
Esercizio della valvola
Ingresso "Assente"
Ingresso di raffreddamento
Installazione
Interfacce
Limitazione della temperatura
modo dual
NC/NA
Numero massimo di attuatori
Programmazione
Pulsante di riduzione temperatura
PWM (modulazione di larghezza di impulsi)
Retroazione termica
Sensore di superficie abilitato
Si integra nelle placche degli interruttori
Tipo di controllo Risc.
Icon RT, 230V display in-wall 80x80 088U1010
No
35 °C
5 °C
IP 21
No
No
A incasso
Cablato 230V
No
5
No
No
No
No
Termostato ambiente Display
Icon RT, 230V display on-wall 088U1015
No
35 °C
5 °C
IP 21
No
No
A muro
Cablato 230V
No
5
No
No
No
No
No
Termostato ambiente Display
Icon Display 24 V, in-wall 80х80 088U1050
35 °C
5 °C
IP 21
A incasso
Cablato 24V
 
No
Termostato ambiente
Icon Display, AP 24V 088U1055
35 °C
5 °C
IP 21
A muro
Cablato 24V
 
No
No
Termostato ambiente