Danfoss AB-QM è stata la prima valvola di regolazione della sua categoria per applicazioni di riscaldamento e raffrescamento HVAC. AB-QM 4.0 rappresenta l'ultima generazione di valvole PIBCV.
I principi generali non sono cambiati; è anch'essa una valvola di regolazione con limitazione automatica della portata e regolazione della pressione differenziale incorporata. La funzione di regolazione è molto accurata e la valvola conserva un'autorità del 100%.
Ma la nuova AB-QM 4.0 è molto migliorata. La valvola AB-QM 4.0 è attualmente la miglior PICV attualmente in commercio. E' disponibile dal DN 15 al DN 32, in versione con o senza prese di pressione, con filetto interno o esterno. La portata nominale va da 20 l/h fino a 6,000 l/h e può essere misurata accuratamente con lo strumento PFM 1000 via Bluetooth su dispositivi iOS e Android.