Scopri le valvole termostatiche Danfoss in linea coi requisiti dell'EPBD
- Assicura la corretta capacità di riscaldamento in tutti gli ambienti,
indipendentemente dalle condizioni di carico - Elimina il surriscaldamento o il sotto-riscaldamento dei radiatori
- Ottieni una portata e una temperatura stabili sia
in condizioni di pieno carico che a carico parziale - Riduci i livelli di rumorosità
- Risparmia energia con temperature che corrispondono
al fabbisogno effettivo in ogni componente dell'impianto di riscaldamento - Ottieni una temperatura ambiente stabile e precisa con
maggiore comfort - Assicura la stabilità della temperatura in tutto l'impianto
Maggiori informazioni nell'infografica