Retour d'expérience de Dimitri Bourgier après installation de la tête gaz Danfoss 2990

Il a juste fallu 3 s à Dimitri Bourgier, plombier chauffagiste, médaillé d'excellence aux worldskills 2019, pour installer la tête gaz Danfoss 2990. Sans outil, simple d’installation (se clipse), robuste. Son temps de réaction de 10 minutes en fait la tête la plus rapide du marché. Peut s’installer dans des endroits compliqués d’accès.