RA2000

La gamme RA2000 offre un éventail complet de thermostats de radiateurs robustes qui couvre tous les réseaux de chauffage central et urbain. Les thermostats RA 2000 sont dotés d’une technologie gaz et présentent un temps de réaction impressionnant de 10 minutes, le plus rapide au monde pour les thermostats de radiateurs mécaniques. Le raccord à verrou est facile à utiliser et ne nécessite aucun outil.

Nos codes produits les plus recherchés

Couleur
Design de la sonde
Fluide de la sonde
Fonction d’arrêt
Limitation de la température
Longueur du tube capillaire [m] [Max.]
Protection contre le gel
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.]
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.]
Type de raccordement à la sonde
Type de raccordement à la vanne
Type de sonde
Version de capteur
RA2914 IF max 7-23 Celcius, Allen Screw 013G2914
RAL 9016 blanc
RA 2000
Gas
No
Oui
 
Oui
20 °C
5 °C
Serrage avec vis Allen
RA
Sonde intégrée
RA 2914
RA 2920 BULBE INC MOD COLLECT 013G2920
RAL 9016 blanc
RA 2000
Gas
No
Oui
 
Oui
26 °C
5 °C
Serrage avec vis Allen
RA
Sonde intégrée
RA 2920
RA 2922 BULBE DIST MOD COLLECT 013G2922
RAL 9016 blanc
RA 2000
Gas
No
Oui
2.0 m
Oui
26 °C
5 °C
Serrage avec vis Allen
RA
Remote sensor
RA 2922
RA 2990 BULBE INCORPORE BLANC 013G2990
RAL 9016 blanc
RA 2000
Gas
No
Oui
 
Oui
26 °C
5 °C
RA clic
RA
Sonde intégrée
RA 2990
RA 2992 BULBE A DISTANCE 2 M 013G2992
RAL 9016 blanc
RA 2000
Gas
No
Oui
2.0 m
Oui
26 °C
5 °C
RA clic
RA
Remote sensor
RA 2992