Danfoss Eco

Le Danfoss EcoTM est une tête électronique autonome récompensée à trois reprises qui peut être contrôlée par smartphone via Bluetooth (portée de 10 m). Plus besoin de régulateur central, un smartphone et un thermostat suffisent. Danfoss Eco™ est alimenté par piles, compact et aisément maniable à l’aide d’une poignée manuelle et d’un seul bouton. Facile à installer en 30 secondes seulement, il s’adapte à 90 % des robinets de radiateurs. Caractéristiques : programme hebdomadaire, mode vacances, détection de fenêtre ouverte et fonction anti-grippage des vannes. Jusqu’à 30 % d’économies d’énergie et temps de réaction de seulement 1 minute. En savoir plus ici

Nos codes produits les plus recherchés

Application
Batteries d'alimentation
Classe de sécurité
Classe du logiciel
Classe IP du thermostat
Consommation en veille [mW]
Couleur
Détection ouverture fenêtre
Durée de vie de la batterie [années]
Fréquence de transmission [GHz]
Homologations
Indicateur de piles faibles
Intégration système
Intervalle de mesure température
Mouvement de la tige
Niveau sonore Chaleur dB(A) JIS C 9612
Norme radio
Plage de réglage de température [°C] [Max.]
Plage de réglage de température [°C] [Min.]
Puissance de transmission [mW] [Max.]
Régulation
Température ambiante [°C] [Max.]
Température ambiante [°C] [Min.]
Température de transport [°C] [Max.]
Température de transport [°C] [Min.]
Température d'eau [°C] [Max.]
Thermostat
Type d’actionneur
Type d’adaptateur
Type d’affichage
Type régulation CHAUD
Danfoss Eco tête electronique RA & M30 014G1001
Résidentiel (degré pollution 2
2 piles alcalines AA 1,5 V
Type 1
A
20
3.0 mW
RAL 9016
Oui
2 yr
2.4 GHz
Bluetooth; CE; ERC; EAC
Oui
Autonome
1 min
Liénaire jusqu'à 4,5 mm , max
<30
Bluetooth
28 °C
4 °C
2.10 mW
PID
40 °C
0 °C
65 °C
-20 °C
90 °C
Tête électronique programmable
Electromécanique
M30; RA
Affichage cristaux liquides ré
Thermostat de radiateur